製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® 合成石英製ウエッジプリズムに新たにレーザーラインコーティングが追加

Nd:YAGレーザーを使用するビームステアリング用途に最適

8/23/2018, Tokyo, Japan   —

米国 Edmund Optics® (EO) の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 TECHSPEC® 合成石英製ウエッジプリズムに新たなコーティングを追加した。このプリズムは、Nd:YAGレーザーを用いるビームステアリング用途に幅広く使用可能な汎用性の高い設計となっている。

新しいレーザーラインコーティングは設計波長において Rabs <0.25%

TECHSPEC® 合成石英製ウエッジプリズムは、Nd:YAGの基本波から4倍波で高い透過率を実現する設計。新しいレーザーラインコーティングは、設計波長においてRabs <0.25%で、パルス持続時間20nsおよび繰り返し周波数20Hzでのレーザー損傷閾値は、それぞれ 3 J/cm2 @266nm、7.5 J/cm2 @355nm、10 J/cm2 @532nm、15 J/cm2 @1064nmとなっている。

λ/10の平面度で優れたシステム性能を実現

TECHSPEC® 合成石英製ウエッジプリズムは、平面度 λ/10、表面品質 20-10、角度公差 15秒など、厳しく管理された仕様によって、もっとも高いレベルのシステム性能を実現するよう最適化されている。光路を変えるために、光軸に対して垂直な面と、特定角度をなすウェッジ面の2面から構成されている。同じウェッジ角をもつNd:YAGプリズムを2枚使用するとリスレープリズムを構成することが可能で、ビームステアリングできる角度を元の偏角の大きさの2倍まで任意に調節することができる。新製品のレーザーラインコーティング付きプリズムは、直径12.5mmと25.0mm (直径公差は +0.0/-0.1mm) をラインナップし、0.5°~5.0°の偏向角度が選択できる。TECHSPEC® 合成石英製ウエッジプリズムは全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program