このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 TECHSPEC® DA (Divergence Adjustable)広帯域レーザービームエキスパンダーの発売を開始した。このコンパクトなビームエキスパンダーは、最大限の柔軟性を提供するよう広域の波長に最適化されており、要求の厳しいチューナブルレーザー光源用に適している。本製品は、1900~2100nmの波長のレーザーを補完する1940nmの設計波長を備えており、その独自の吸収性能と、生体組織と最小限に局部加熱されたプラスチックの双方に対して非常に小さく精密なカットを施す能力により、医療手術やプラスチック加工を含む、高精密アプリケーションに最適である。
ローパワーとハイパワーのタイプを提供
TECHSPEC® DA 広帯域レーザービームエキスパンダーは、2Xと3Xの拡大力を備えた、ハイパワー及びローパワーのタイプをラインナップ。ローパワーモデルは標準的な#7980 合成石英を使用しているのに対し、ハイパワーモデルは基板内への IR 吸収を最小化する目的で#7979 合成石英を使用する。ねじ込み式のビーム拡がり調整機能により、入射ビームの発散性を補償。本ビームエキスパンダーは、1940~2100nmにおいて性能を発揮するようコーティングされている。プロトタイプや先進的アプリケーションでの実装を容易にし、ピント調整範囲全体にわたり品質を維持する。TECHSPEC® DA 広帯域レーザービームエキスパンダーは、医療用レーザーアプリケーションに用いられる高度にチューナブルなツリウムレーザーやホロミウムレーザー光源に最適である。
λ/10の透過波面精度を実現するデザイン
TECHSPEC® DA 広帯域レーザービームエキスパンダーは、λ/10の透過波面精度を提供し、優れた光学及び熱性能と安定性を備えた合成石英基板を使用して作られている。本光学製品は、広帯域反射防止コーティングとレーザーライン用Vコーティングを採用し、99%以上の透過率を実現。TECHSPEC® DA 広帯域レーザービームエキスパンダーは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地