このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 TECHSPEC® DA YAG レーザー用ビームエキスパンダーの発売を開始した。 コンパクトサイズの本ビームエキスパンダーは、材料加工や医療、或いは研究用を始めとする要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けデザインされており、単品購入や大量実装のいずれにも最適である。
出射ビームのピント調整機構搭載により、入射ビームの発散性を補償
TECHSPEC® DA YAG レーザー用ビームエキスパンダーは、1064nm、532nm、355nm、266nmを含む一般的なNd:YAG レーザーの発振波長で最適化され、優れた透過波面性能が得られる。ガリレオ式精密光学デザインにより、卓越したλ/10 の透過波面精度を実現する。本ビームエキスパンダーは、発散角の増減が調節でき、入射ビームの発散性を補償する。
合成石英製レンズの採用により、優れた光学性能と温度性能を提供
本ビームエキスパンダーシリーズは、合成石英製レンズを採用し、優れた光学性能と温度性能を提供する。TECHSPEC® DA YAG レーザー用ビームエキスパンダーは、倍率2X及び3Xのモデルにおいて、10mmの入射開口と23mmの出射開口径を、また10Xモデルにおいては、7. 5mmの入射開口と26mmの出射開口径を有する。内蔵の光学素子は、266nmまでのNd:YAG高周波に対応したレーザーラインVコーティングを採用する。TECHSPEC® DA YAG レーザー用ビームエキスパンダーは、2X、3X、10Xの倍率を備えた11種類をラインナップし、利便性と使いやすさを考慮してM30 x 1 のねじ込み式マウントを採用している。Cマウント、M24 x 0.5,、M22 x 0.75、M16 x 0.75及びSM01の各マウントへの変換のため、異なるサイズの5種類のマウントアダプターもラインナップ。欧州RoHS指令に適合したTECHSPEC® DA YAG レーザー用ビームエキスパンダーは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地