製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® コンパクト対物レンズアッセンブリ – ビデオ顕微鏡を簡略化

4/15/2014, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® コンパクト対物レンズアッセンブリの発売を開始した。本製品は、イメージングシステムの優れた光学性能を維持しながら、全体の重量とサイズを減らすためにデザインされている。

スペーサーの使用により倍率の変更が可能

エドモンド・オプティクスのTECHSPEC® コンパクト対物レンズアッセンブリは、一般に長い鏡筒長と結像レンズを必要とする、従来の対物レンズに代わる優れた選択肢となる。TECHSPEC® コンパクト対物レンズアッセンブリは、各対物レンズを最適化することで、短い鏡筒長を可能にし、省スペース化を図ることができる。システムアッセンブリ内へのインテグレーションを容易にするため、30mmの鏡筒径とCマウントが標準化されている。倍率の変更も、スペーサーを追加し、鏡筒長を長くすることで、倍率を容易に高くすることができる。

レンズには広帯域ARコーティングを採用

長作動用に最適化されたTECHSPEC® コンパクト対物レンズアッセンブリは、コンパクト形状の軽量デザインを採用している。自由度を最大にするため、どのレンズにも広帯域ARコーティングが施されており、可視スペクトルにおける光線透過率を均一かつ最大化する。

バイオメディカルやマシンビジョンアプリケーションに最適

TECHSPEC® コンパクト対物レンズアッセンブリは、顕微鏡検査やフローサイトメトリー、薬事検査、組立ライン、故障検査を始めとする様々なバイオメディカルやマシンビジョンアプリケーションに最適である。TECHSPEC® コンパクト対物レンズアッセンブリは、2X、5X、10Xの倍率調節の可能なコンパクト対物レンズをラインナップ。本アッセンブリは全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。また解像力、スループット、被写界深度の様々な要件に対応するため、倍率や開口数の特注にも対応している。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program