製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® λ/10レーザーコート レーザーウインドウ - 産業用レーザー用途に最適

表面品質10-5の精密ウインドウ

11/15/2018, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® λ/10 レーザーライン レーザーウインドウの発売を開始した。レーザーラインウインドウは、高出力レーザー用途で 光学部品や電子部品の保護に最適。この精密ウインドウは、高い透過率と最小限の波面歪を備えながら、湿度やデブリに対する耐環境性能を実現している。

設計波長における損傷閾値を保証

TECHSPEC® λ/10 レーザーラインウインドウは、さまざまなレーザー用途に直接実装できるようデザインされている。このウインドウはRoHS指令に準拠し、λ/10の平面度、 10-5の表面品質、3分未満の平行度をはじめとしたレーザーグレードの仕様で提供する。設計波長において高いレーザー損傷閾値を保証するロバストなウインドウで、反射防止(AR)コーティングは、一般的な266nm、355nm、532nm、1064nm用をラインナップする。このウインドウに施されているレーザー用Vコーティングは、設計波長において0.25%未満の反射率なので、システム全体の表面反射と散乱を最小限に抑える。

12.7mm~50.8mm径をラインナップ

TECHSPEC® λ/10 レーザーコート レーザーウインドウは、12.7mm~50.8mm径を様々な板厚でラインナップしている。合成石英基板タイプは最適な熱的安定性を提供する。また、熱的にあまり敏感ではない用途には、より低価格なN-BK7基板タイプも選択可能。TECHSPEC® λ/10レーザーコート レーザーウインドウは、全品在庫販売体制によ り、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program