当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Edmund Optics®(EO) の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、幅広い波長帯域に対応する様々なコーティングを施したステムミラーのラインナップを拡充することで在庫販売製品をさらに拡大した。今回の製品拡大は、アプリケーション独自の要求に対する光学インテグレーターの選択肢を増やし、迅速な試作や製品開発を可能にする。
オプティクスを取り付ける際、応力による反射面の歪みによって波面誤差や性能劣化を招く可能性があるが、ステムミラーはこれを防ぐ独自の形状を有している。このミラーは、ミラー端部ではなくミラー裏面から突き出たステム部でキネマティックマウントと接触するため、ミラーの光学面に加えられる応力はほぼ取り除かれ、従来の方法で取り付けられた表面鏡型のミラーに比べて表面の平面度や性能が向上する。ステムミラーは従来型ミラーよりも2倍優れた平面度を維持することが示されている。
TECHSPEC® 金属膜コート付きステムミラー は、反射強化アルミニウム、保護膜付き金、保護膜付き銀のコーティングオプションがあり、可視および赤外スペクトルでのビームステアリングや反射用途に使用可能。TECHSPEC®広帯域誘電体膜コート付きステムミラー は、反射率を向上させエネルギー損失と散乱を最小限に抑えることにより、システム性能を向上させる。TECHSPEC® レーザー用ステムミラー は、設計波長 355nm、532nm、1064nm のコーティングオプションがあり、YbドープレーザーやNd:YAGレーザーなどの固体レーザーやファイバーレーザーに最適。
これらの製品のほか、エドモンド・オプティクスのその他の新製品は、www.edmundoptics.jp の新製品ページで確認することができる。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地