製品がカートに追加されました
全プレスリリース

スロー軸コリメーター - LDバーと使用に向けデザイン

790 – 990nmの波長域に対して99%を超える透過率

8/15/2014, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、スロー軸コリメーターの発売を開始した。本製品は、シリンドリカルレンズのアレイ一体構造で構成され、LDバーの各エミッターからの光を平行にするためにデザインされている。

コリメーションを向上させる低い曲率偏差

スロー軸コリメーターは、0.05の開口数と1/4λの基板面精度、及びコリメーションを向上させる低い曲率偏差を備える。790~990nm用の標準ARコーティングを施したスロー軸コリメーターは、99%を超える透過率を実現し、光の損失を最小化した高い性能を保証する。スロー軸コリメーターは、顧客固有のあらゆるコリメーションニーズに対応するため、ファースト軸コリメーターと併用してコリメーションの組み合わせのカスタマイズ化も可能。広範なソリューションを提供することができる。

50μm、100μm、150μmのサイズをラインナップ

スロー軸コリメーターは、全長12mm、全高1.5mmで、50μm、100μm、150μmの3つのエミッターサイズをラインナップ。どのサイズも、500μmピッチでデザインされている。RoHS指令に適合したスロー軸コリメーターは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program