当社ではこの種類のCookieは使用していません。
米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® ズームビームエキスパンダーのラインナップに新たな製品が加わったことを発表した。汎用性の高い本ビームエキスパンダーは、拡大力を連続的に可変するため、試作や研究開発を含む、拡大力の変更が必要になることのあるハイパワーレーザーアプリケーションに最適である。
2~8Xの拡大力を備えた355nmタイプが新たにラインナップ
TECHSPEC® ズームビームエキスパンダーに、2~8Xの拡大力を備えた、設計波長355nmのタイプを新たにラインナップした。本製品は特にUVレーザーマシニング用に最適である。この新製品は、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。
回折限界性能
本UVビームエキスパンダーは回折限界性能を有し、λ/4の透過波面精度を保証する。高レーザー耐力のARコーティングの採用により、透過率を最大化しながらゴースト像の発生を最小限に抑える。
連続的に可変する1~3X及び2~8Xの拡大力をラインナップ
TECHSPEC® ズームビームエキスパンダーは、一般的なNd:YAG波長である355nm、532nm、1064nm、或いは広帯域可視波長に対して、1~3X及び2~8Xの異なる2つの倍率範囲をラインナップ。カスタムの固定倍率や波長の要求にも対応可能。
TECHSPEC® ズームビームエキスパンダーについて、より詳しい情報は、http://www.edmundoptics.jp/vari-beamで見ることができる。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地