製品がカートに追加されました
全プレスリリース

新製品 - 色収差を取り除くNd:YAGダブレットレンズと、1.1型センサー用のオートフォーカスを実現するLT シリーズ レンズ

1/19/2021, Tokyo, Japan   —

Edmund Optics® (EO) の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 市場の発展とニーズを反映し、製品ラインナップを継続的に拡張している。業界により貢献していくための新製品が毎月加わっている。EOは今回、1064nmで回折限界性能を実現する TECHSPEC® Nd:YAG エアースペースアクロマティック集光レンズと、1.1型センサー用に高解像力と動的オートフォーカスを提供するTECHSPEC® LT シリーズ 固定焦点レンズの販売を開始した。

TECHSPEC® Nd:YAG エアースペースアクロマティック集光レンズは、レーザー溶接やアルミ、スチール、樹脂のレーザー加工といったアプリケーションにおいてスポットサイズを最小化するハイパワー Nd:YAG レーザーシステムとの使用に向けデザインされている。本ダブレットレンズは、非球面レンズよりも経済的であり、同じアプリケーション用にデザインされた単レンズ素子よりも優れたアクロマティック性能を提供する。

TECHSPEC® LT シリーズ 固定焦点レンズは、1.1型センサー用に最適化された動的かつ素早い電気的オートフォーカスを行う液体レンズを実装する。高解像力なF2.8光学デザインは、12 メガピクセルまでに対応する。本Cマウントレンズは、イメージングフィルターを装着するためのフィルターマウントを対物側に装備。TECHSPEC® LT シリーズ 固定焦点レンズは、高品質検査や高速オートメーションおよび包装選別など、複数の距離でのピント合わせが必要となる高速マシンビジョンアプリケーションに最適である。

上記のほか、エドモンド・オプティクスの新製品については、 edmundoptics.jp新製品ページに掲載されている。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program