製品がカートに追加されました
全プレスリリース

光学部品を最小限のコストで効果的にマウント

3/31/2021, Tokyo, Japan   —

オプティクス、イメージング、およびフォトニクス技術の世界的なメーカーおよびサプライヤーであるEdmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 経済的な価格のE シリーズ キネマティックマウントの発売を開始した。本質的な機能の装備を念頭にデザインされたE シリーズ マウントは、教育用途、光学テーブル上のプロトタイピング、システムインテグレーションなど、広範なアプリケーションに対して高いバリューを提供する。品質を犠牲にすることなく、費用対効果の高い価格を実現した。コンパクトなフォームファクター、チップ/ チルト方向の角度調整やアライメント、そしてスムーズな移動を提供する。E シリーズ マウントは、0.5” (12.5mm), 1.0” (25mm), 2.0” (50mm), 3.0” (75mm), または 4.0” (100mm) の直径をもつ光学部品の保持に用いることができる。

E シリーズ キネマティックマウントの解説は、当社の最新動画でも視聴可能。今すぐ動画を視聴するか、ウェブサイト上でその製品群を確認す ることができる。.

 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program