製品がカートに追加されました
全プレスリリース

Meadowlark Optics ポラリメータ (偏光計) – 450~1100nmまでの広い波長域をカバー

1%以下の偏光絶対精度を提供するコンパクトな装置

10/29/2015, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、Meadowlark Optics ポラリメータ (偏光計)の発売を開始した。便利なコンピュータ制御で使いやすくコンパクトな本装置は、製造やラボ用のアプリケーションに最適である。ストークスパラメータを10回/秒のレートで正確に測定し、偏光の状態 (State of Polarization (SOP))を定量化。またポアンカレ球や楕円偏光、或いはランニングチャートをグラフィカルに表示する。

可動パーツを排除し、振動フリーの動作を実現

Meadowlark Optics ポラリメータ (偏光計)は、液晶可変リターダ (位相差板)を利用し可動部品の搭載を排除しているため、振動フリーの動作と摩損リスクの最小化を実現し、安定性にセンシティブなアプリケーションへの適用が確実となる。パテント取得のアルゴリズムは、高精度計測を実現し、キャリブレーション機能も可能にする。

別売りのキャリブレーションセットもラインナップ

別売りのキャリブレーションセットは、ポラリメータを3つの一般的なレーザー波長 (532nm, 632.8nm, 1064nm)のいずれかで校正する際に便利である。欧州RoHS指令に適合したMeadowlark Optics ポラリメータ (偏光計)は、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program