このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Edmund Optics® (EO) の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、 市場の発展とニーズを反映し、製品ラインナップを継続的に拡張している。業界により貢献していくための新製品が毎月加わっている。EOは、ガリウムヒ素 (GaAs)、 フッ化バリウム (BaF2)、 テルル化カドミウム (CdTe)、 タリウム化合物 (KRS-5)、 フッ化リチウム (LiF)、 および AMTIR-1と呼ばれるカルコゲナイド材料を始め、新たなウインドウ製品を広範な赤外 (IR) 用材料でリリースし、IR用ウインドウのワンストップショップを実現した。
各基板材料は、他と比較していくつかの長所と短所がある。非常に丈夫で耐久性が高い材料のGaAsは、研磨粒子のデブリなどが予測されるレーザー材料加工の保護用ウインドウとして有用になる。BaF2 は、反射防止 (AR) コーティングを付加することなく、IRから可視スペクトル、さらには深紫外線 (UV) まで広高透過率が得られる。BaF2は、800℃までの温度環境に用いることもできる。CdTeは、IRから長波 IR (LWIR) までに広範でフラットな透過スペクトルがあり、低出力CO2 レーザーシステムや分光アプリケーションで有用になる。
KRS-5 ウィンドウは、IRから遠赤外までで透過率が均一で、その優れた耐薬品性 (強酸を除く) により、酸に弱いアプリケーションやフーリエ変換赤外分光法 (FTIR) の保護用ウインドウとして有益になる。深紫外から中波赤外 (MWIR) までに波長域があるLiF ウインドウは、サーマルイメージングアプリケーションやX線分光法での使用に最適である。AMTIR-1は、酸に対する優れた耐性があり、熱暴走を発生することなく300℃までの高温に使用できるため、IR システム、前方監視型赤外 (FLIR) イメージングシステム、またはIR レーザーシステム用の保護用ウインドウとしての使用に最適となる。
以下の表は、それぞれの材料における仕様の概要である。
材料 |
波長範囲 (μm) |
熱膨張係数 (10-6/°C) |
比重 (g/cm3) |
硬度 (kg/mm2) |
表面品質 (キズ-ブツ) |
ヤング率 (GPa) |
GaAs |
1-16 |
5.39 |
5.32 |
750 |
60-40 |
85 |
BaF2 |
0.2-12 |
18.1 |
4.89 |
82 |
60-40 |
53 |
CdTe |
1-25 |
5.9 |
6.2 |
54 |
60-40 |
36.52 |
KRS-5 |
0.7-40 |
6.0 |
7.37 |
40.2 |
60-40 |
31 |
LiF |
0.15-6 |
37 |
2.64 |
102 |
60-40 |
64.97 |
AMTIR-1 |
0.75-14 |
12.6 |
4.43 |
170 |
40-20 |
21.2 |
エドモンド・オプティクスが提供する赤外用ウインドウの全ラインナップは、www.edmundoptics.jp/ir-windows で参照できる。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地