米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、リニア可変バンドパスフィルターの発売を開始した。この多目的フィルターは、高透過率と、狭帯域スペクトルを分離するための高ブロッキング性能を提供するため、様々なアプリケーションでの使用に最適である。
狭帯域で高透過率
リニア可変バンドパスフィルターは、フィルターの基板長手方向にわたり線形に変化するスペクトル特性を備えた精密コーティングを採用する光学フィルターである。本フィルターは0.5 x 10.0mmの入射ビーム径で最適化する。OD4のブロッキング性能を備えた本フィルターは、狭帯域で高透過特性を有する。レーザー波長から1.5%ずれたところでOD4.0を超える優れたブロッキング性能を提供。不要な光に対する高い透過遮断特性があるため、必要とする波長においてシステム性能を最大化させる。分光感度は、光源に対するフィルターの相対位置を動かすだけで簡単に調整可能。リニア可変バンドパスフィルターの単体使用により、既存の複数枚で構成されたフィルターシステムを置き換え、システムセットアップを単純化し、軽量化を図ることができる。
VIS 及び NIR モデルをラインナップ
リニア可変バンドパスフィルターは、VIS 及び NIR モデルをラインナップ。本フィルターは全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。