製品がカートに追加されました
全プレスリリース

25mm径サイズのTECHSPEC® 精密ガラス非球面レンズに製品追加

広帯域反射防止 (AR)コーティングもラインナップ

10/6/2016, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、今回TECHSPEC® 精密ガラス非球面レンズにスポットを当てた。本レンズは、発散する光源からの光を球面収差を取り除きながら一点に集光するようデザインされている。エドモンド・オプティクスにおいて設計及び製造された精密ガラス非球面レンズは、レーザーダイオードからの出力の集光を含むアプリケーションに最適である。

レンズのNAを高める非球面レンズ

欧州RoHS指令に適合したTECHSPEC® 精密ガラス非球面レンズは、球面収差を最小化する高精度の非球面デザインを採用し、レーザースポットサイズを小さくするとともに、単位面積当たりのパワーの高さを維持する。非球面レンズは、レンズのNAを高めることができ、かつレンズ複数枚で構成されたシステムに用いられるレンズの枚数を減らすことも可能にする。これにより、システム総重量の削減やスループットの向上、そしてアッセンブリの単純化を実現する。

抜群の集光能力を可能にする低Fナンバー

TECHSPEC® 精密ガラス非球面レンズは、コンピュータ設計により最適化され、球面収差を取り除き、高次の光学的諸収差を最小化する。低Fナンバーの採用により、抜群の集光能力を有する本レンズは、広範な光学系に容易に組み込めるよう、光学設計データを公開している。

未コート、またはVIS及びNIRコーティングをラインナップ

TECHSPEC® 精密ガラス非球面レンズは、未コート、もしくは425~675nmにおいて反射率を1.5%未満に抑えるVISコーティング、及び600~1050nmにおいて反射率を1.5%未満に抑えるNIRコーティングが付いたコート品を用意。本レンズは、直径10~50mm、NA0.50~0.83の全78種類をラインナップ。TECHSPEC® 精密ガラス非球面レンズは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。特注の直径サイズやコーティングにも対応し、顧客ニーズに適合した精密ガラス非球面レンズも供給可能。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program