このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
米国、シンガポール、および日本の複数の工場において製造を冗長化
試作から大量生産までに対応
SCHOTT、オハラ、およびCDGM社の豊富な硝種
図面に沿った製作対応
標準と特注のコーティングオプションをラインナップ
エドモンド・オプティクスは、世界の先端医療診断、検査&測定、半導体、研究開発、および防衛市場のアプリケーション用に、数百万個の在庫品と特注品の精密球面レンズを製造しています。SCHOTT、オハラ、およびCDGM社の広範な硝材を用いたシングレット、ダブレット、およびトリプレットレンズが、日本、シンガポール、および米国内の最新鋭の施設で製造され、コーティングされます。お客様のアプリケーションが当社の膨大な在庫の中からの在庫部品であっても、レンズのビルド・トゥ・プリントであっても、また完全特注設計であっても、当社の光学設計と製造エンジニアは、お客様のニーズを満たすソリューションを開発することができます。
当社の専門家に今すぐお問い合わせください。お見積りのご依頼もお待ちしております。
球面レンズの業界屈指の製造業者であるエドモンド・オプティクスは、毎年数百万個の精密品質のレンズを生産しています。試作用に少量の球面レンズが必要な場合でも、先行量産用の数十個、あるいは本格的な生産用の大量枚数であっても、エドモンド・オプティクスは、お客様のプロジェクトを成功へと導く対応力を備えています。
球面レンズの製造スペック | |||
---|---|---|---|
商用 | 精密 | 高精度 | |
直径 | 4 – 200mm | 4 – 200mm | 4 – 200mm |
直径公差 | +0/-0.100mm | +0/-0.025mm | +0/-0.010mm |
中心厚公差 | ±0.100mm | ±0.050mm | ±0.010mm |
サグ高さ | ±0.050mm | ±0.025mm | ±0.010mm |
有効径 | 80% | 90% | 90% |
曲率 | ±0.3% | ±0.1% | テストプレートレベル |
ニュートン (P-V) @ 632.8nm | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm | 1.0λ | λ/4 | λ/40 |
偏芯 (ビーム偏角) | 3’ | 1’ | 0.5’ |
面取り幅 (@ 45°) | <1.0mm | <0.5mm | <0.25mm |
表面品質 (キズ-ブツ) | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
エドモンド・オプティクスには、球面光学部品の在庫品と特注品を用意する専門性があります。当社の専門分野は平凸レンズ、両凸レンズ、平凹レンズ、両凹レンズ、およびアクロマティックレンズです。お客様のご要件をお知らせください。当社光学製造エンジニアの専門スタッフがお客様と密に働き、ご予算内でシステム要件に合致する球面光学部品をご提案いたします。