在庫品とカスタム品を設計や試作から大量生産まで
多種多様なプリズム形状をラインナップ
図面に沿った製作対応
一般的な硝種で標準とカスタムのさまざまなコーティングに対応
エドモンド・オプティクスは、直視、レーザー照準、および観察装置をはじめとするアプリケーション用の在庫品とカスタム品の光学プリズムを製造します。当社の世界クラスのプリズム製造能力は、画像変位や回転ビームステアリング、再帰反射、あるいは分散での最も厳しい要件を満たすように仕立てられています。お客様のアプリケーションが当社の膨大な在庫の中からの在庫部品であっても、プリズムのビルド・トゥ・プリントであっても、また完全特注設計であっても、当社の光学設計と製造エンジニアは、お客様のニーズを満たすソリューションを開発することができます。光学プリズムとその製造方法に関するさらなる情報は、光学プリズム入門のアプリケーションノートをお読みください。
エドモンド・オプティクスは、年間50万個超の光学プリズムを生産しています。当社の専門性には、Schott、オハラ、およびCDGM社の多様な材料で精密品質を実現することや、高精度の角度公差を達成するためのオプティカルコンタクト法の利用が含まれます。
プリズムの製造対応力 | |||
---|---|---|---|
商用 | 精密 | 高精度 | |
寸法 | 2 – 200mm | 2 – 150mm | 2 – 75mm |
寸法公差 | +0/-0.2mm | +0/-0.1mm | +0/-0.01mm |
垂直方向高さ | ±0.25mm | ±0.1mm | ±0.03mm |
ニュートン @ 632.8nm | 3λ | 2λ | 2λ |
イレギュラリティ @ 632.8nm | 1λ | λ/4 | λ/10 |
プリズムの角度公差 | ±3’ | ±2’ | ±1’ |
最大面取り幅 (@ 45°) | ±0.5mm | ±0.3mm | ±0.05mm |
表面品質 (キズ-ブツ) | 80-50 | 40-20 | 20-10 |
接着したプリズムアッセンブリ品のビーム偏角 | 5’ | 3’ | 0.5’ |
ピラミダル公差 | ±5’ | ±3’ | ±0.5’ |
エドモンド・オプティクスには、光学プリズムの在庫品と特注品を用意する専門性があります。当社の専門分野は、直角プリズム、ペンタプリズム、および像回転プリズムです。お客様のご要件をお知らせください。当社光学製造エンジニアの専門スタッフがお客様と密に働き、ご予算内でシステム要件に合致する光学プリズムをご提案いたします。
光学プリズム入門
光学プリズムの基本を学び、製造工程をはじめ、光学プリズムに慣れ親しみましょう。