当社ではこの種類のCookieは使用していません。
反射率 >99.99%
温度や湿度をはじめとする環境ファクターの影響を受けにくいコーティング
>コーティングによって制限されない面粗さ
266-1600nm 間の波長に対応するコーティング
超短パルス用コーティングに向けて群遅延分散 (GDD) を制御
エドモンド・オプティクスは、イオンビームスパッタリング (IBS) を用いて蒸着された光学用コーティングの設計と製造を行います。これは、高反射率ミラーや超短パルスレーザー用ミラー、またシャープな転移を有するフィルターに理想的な、高度な再現性をもつコーティング技術です。
IBSコーティングは、その高いレーザー損傷誘起閾値から、レーザーオプティクスアプリケーションに最適です。
波長 | 典型的なLIDT |
355nm | 10 J/cm2 @ 20ns, 10Hz |
532nm | 25 J/cm2 @ 20ns, 10Hz |
1064nm | 30 J/cm2 @ 20ns, 10Hz |
Edmund Optics®マーケットプレイスで世界最大の商品を購入しましょう即日出荷の既製光学コンポーネントのセレクション。