当社ではこの種類のCookieは使用していません。
エドモンド・オプティクスは、紫外 (UV)、可視、赤外 (IR)スペクトルで機能する光学部品用のコーティングに幅広く対応することができます。コーティングをレンズやウインドウ、プリズムなどの未コート基板上に施すことで性能を改善したり、ビームスプリッターや光学フィルターを始めとした特殊光学部品を作ることが可能になります。
対応可能なコーティング
お客様のアプリケーションニーズに合った特注仕様のプレート型ビームスプリッターを製作するため、当社在庫品の広範なプレート型ビームスプリッターの中から一つを選定し、寸法や波長範囲、分岐比をすばやく部分修正しましょう。
標準プレート型ビームスプリッター | 基板 | 波長範囲 Range | R/T比 |
VIS & NIR用プレート型ビームスプリッター | N-BK7 | 400 - 700nm, 700 - 1100nm | 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 |
プレート型ビームスプリッター | フロートガラス | 400 - 700nm | 25/75, 30/70, 40/60, 50/50, 70/30, 75/25 |
UVプレート型ビームスプリッター | UVグレード合成石英 | 250 - 450nm | 30/70, 50/50, 70/30 |
在庫品の未コート直角プリズムを使用し、5~75mm角のキューブ寸法範囲で特注仕様のキューブ型ビームスプリッターをすばやく組み立てることができます。ビーム分岐比や波長範囲のカスタマイズが可能です。
標準キューブ型ビームスプリッター | 基板 | 波長範囲 | R/T比 |
広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッター | N-BK7 | 430 - 670nm, 720 - 1080nm, 1100 - 1620nm | 50/50 |
広帯域キューブ型偏光ビームスプリッター | N-SF11 | 420 - 680nm, 700 - 1100nm | s偏光を反射 / p偏光を透過 |
レーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッター | N-BK7 | 488nm, 532nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm | s偏光を反射 / p偏光を透過 |
標準キューブ型ビームスプリッター (非偏光) | N-BK7 | 400 - 700nm | 30/70, 50/50, 70/30 |
カスタムフィルターをお求めですか? 当社は、未コート基板に精密なフィルターコーティングをすばやく簡単に施すことができます。特定の寸法要件や性能要件を満たすために、バンドパスフィルター、ノッチフィルター、ダイクロイックやエッジフィルター、フィルターガラス 、NDフィルターを部分修正することができます。
タイプ | 波長範囲 | 光学濃度 |
バンドパスフィルター (一枚基板構造) | 300nm - 2.0μm | ≥4, ≥6 |
バンドパスフィルター (ソフトコートタイプ) | 193nm - 10.6μm | ≥3, ≥4 |
ノッチフィルター | 355nm - 1.064μm | ≥2, ≥4 |
エッジフィルター | 400nm - 1.2μm | ≥2, ≥4 |
ダイクロイックフィルター | 400nm - 1.2μm | N/A |
色ガラスバンドパスフィルター | 285nm - 1000nm | N/A |
NDフィルター | UV, VIS, NIR, IR | 0.1 - 4.0 |
フィルターコーティング対応力 | 代表的スペック / 公差 | |
寸法 (直径 or 正方形) | 2-100nm | |
基板材料 | 全硝種に対応 | |
スペクトル領域 | 193nm - 14μm | |
エッジスティープネス (T50% to OD > 4) | <0.5% | |
スペクトルエッジ公差 | <1%偏差 (特殊ケースで<0.2%) | |
NDフィルター公差 | OD ±5% | |
中心波長 (CWL)公差 | ±1nm | |
バンド幅 | 1nm - 広帯域 | |
透過率 | >95% (通常) | |
反射率 | 0.1 - 99.5% | |
偏光比 (s:p) | 10,000:1 | |
レーザー耐力 | ~20J/cm² @ 20nsパルス | |
耐久性 | MIL-STD-810F, Section 507.4, MIL-C-48497A, Section 3.4.1 |
レンズ、ミラー、ウインドウ、ビームスプリッター、偏光フィルター、およびプリズムを2~3週間以内にカスタマイズします。
特定サイズの光学部品をお求めですか? 当社は、お客様のご要望にお応えするために、在庫品オプティクスの直径をすばやく簡単に縮小することができます。
アプリケーション例
代表的な公差 | |
加工対象サイズ | 6 – 400mm |
最小仕上げ直径 | 3.5mm |
直径公差 | ± 0.1mm |
有効径 | 80% |
芯取り | 3~5' |
面取り角度公差 | 45° ±15° |
エッジチップ | ≤ 0.50mm |
表面品質 (キズ-ブツ) | 80-50 |
独特な形状が必要となるデザインの場合、レンズやウインドウ、或いはミラーの切断が最良な選択肢となる場合があります。切断は、円形の光学素子に対して1~2箇所の直線カットが適当な場合に行われます。
アプリケーション例
代表的な公差 | |
加工対象サイズ | 5 – 300mm |
最小仕上げサイズ | 3.0mm |
最大加工厚 | 30mm |
切断幅公差 | ± 0.1mm |
芯取り | 3~5' |
面取り角度公差 | 45° ±15° |
エッジチップ | ≤ 0.50mm |
表面品質 (キズ-ブツ) | 80-50 |
特注のサイズや形状の光学部品をお求めですか? 当社は、どんな光学部品でもご希望に添って切断いたします。薄い平面状の光学部品には、経済的で再現性にも優れたけがきと板割り加工で切断します。厚みを持った部品には、所望の形状にするために、専門チームが精密ソーカットを用いる場合があります。必要サイズへの直線カットは、平面状の光学部品に限定されず、曲面を持つ光学部品にも適用可能です。例えば、円形状の平凸レンズを正方形状に加工することも可能です。
アプリケーション例
代表的な仕様 | |
加工対象サイズ | 5 – 300mm |
最小仕上げサイズ | 3mm |
最大加工厚 | 30mm |
切断幅公差 | ± 0.1mm |
面取り角度公差 | 45° ±15° |
エッジチップ | ≤ 0.50mm |
表面品質 (キズ-ブツ) | 80-50 |
迷光がシステムの性能に影響を及ぼしていませんか? 迷光は、光学系の有効径の外側を通る光が光学部品の端面部やメカニカル部品に当たって散乱を起こし、それがセンサーに入ることで現れます。迷光は、信号ではなくノイズになるため、レンズ複数枚で構成されたマルチエレメントシステムの全体性能に共通の制限因子になります。迷光を最小化するために、当社では欧州RoHS指令に適合した耐溶剤性インクを用いて光学部品端面の墨塗り加工を行い、全体透過光量の改善を行うことができます。
アプリケーション例
代表的な仕様 | |
加工対象サイズ | 3 – 250mm |
最小仕上げ直径 | +0.1mm added |
有効径 | 変更なし |
フィルターの寸法調整を行う必要がありますか? 金枠の付いた光学フィルターをコア抜き加工してフィルター基板を金枠から取り外すことができます。この時、フィルターの中央開口での光学性能は変わりません。金枠から抜かれた光学部品は、直径の縮小や形状変更、端面墨塗り加工といった更なる二次加工を行うこともできます。
アプリケーション例
代表的な仕様 | |
加工対象サイズ | 6.5 – 50mm |
最小仕上げ直径 | 3.0mm |
直径公差 | ±0.5mm以下 |
有効径 | 80% |
一部の特殊なアプリケーションでは、光学部品中央に貫通穴が必要になる場合があります。当社は、光学部品の固定工程の簡略化や特定のアプリケーション要件と互換性を持たせるために、貫通穴を開けることができます。
アプリケーション例
ブランド品の開発工程を通して、試作した組立品の記録や追跡を行うために、或いは製品の識別を容易にするために、特定のマーキングや彫刻、或いはシリアル番号化がご必要ですか? 当社にお任せください。
アプリケーション例
在庫品の標準コンポーネントを超える性能が必要な時、エドモンド・オプティクスは先進的な表面仕上げ加工を提供します。当社の製造エンジニアは、光学面を1/10λのイレギュラリティ (@632.8nm)に改善することができます。
アプリケーション例
部分修正サービス | 開始時の部品サイズ (範囲) | 面精度 (@632.8nm) | 有効径 |
面の改善 | 15 - 60mm | λ/10λ以下 | 中央の80%直径 |
一枚の非球面レンズは、複数枚の球面レンズよりも優れた性能を発揮することが度々あります。特に低Fナンバーの明るい光学系ではそれが顕著に現れます。エドモンド・オプティクスは、在庫品としてラインナップする150品目以上の標準平凸レンズを部分修正し、特注非球面レンズに変換いたします。既に設計済みか初期セットアップ用の非球面レンズをお持ちであっても、当社のエンジニアは、お客様のアプリケーションに合った正しい非球面レンズの特定をサポートいたします。平凸レンズの非球面レンズ化に関する詳細は、こちらをご覧ください。
アプリケーション例
部分修正サービス | 開始時の部品サイズ (範囲) | 基板面精度 (@ 632.8mm) | 有効径 |
平凸 (PCX)から非球面への変換 | 15 - 60mm | 1μm (P-V) | 中央の80%直径 |
エドモンド・オプティクスが当社製品で規定している仕様の多くを試験したり計測するのに、最新式の計量サービスを用意していることをご存知ですか?個々の光学部品の正確な干渉測定が必要な場合も、また波長別透過率の分光測定結果が必要な場合でも、当社にお任せください。お客様のアプリケーションにはトレーサビリティが要求されますか? シリアル番号化や彫刻サービスもご利用いただけます。
計測の種類 | 計測機器 | 寸法 | 測定限界 |
外径 | マイクロメーター | 1 - 125mm | ±0.01mm |
中心厚 | ドロップインジケーター | 0.1 - 50mm | ±0.01mm |
レンズの偏芯 | レンズスコープ | 5 - 75mm | 2秒以内、最大f=500mm |
干渉縞* (オプティカルフラットによる再認証を含む) |
干渉計 | 5 - 100mm | λ/10 P-V @632nm |
透過波面精度* | 干渉計 | 5 - 100mm | λ/10 P-V @632nm |
キューブ型ビームスプリッター* | 干渉計 | 5 - 100mm | λ/10 P-V @632.8nm |
反射コーティングの分光特性 | 分光光度計 | 10 - 150mm | 175 - 3300nm, OD5まで, 入射角 0° ~65° |
透過コーティングの分光特性 | 分光光度計 | 10 - 150mm | 175 - 3300nm, OD5まで, 入射角 0° ~40° |
面粗さ | 非接触式白色光干渉計 | 1 - 150mm | 1Å |
標準的な光学マウントをお使いですか? EOは、お客様の光学系にすばやく簡単に実装できるよう、光学素子を同マウントに適切に固定し、時間と費用の節約をお手伝いします。当社がラインナップする450種類もの光学部品用マウントからお選びいただければ、在庫品や特注品の光学部品をマウント内に固定し、お客様の要件を確実に満たします。例えば、3~40mm径レンズ用にデザインされた当社のSマウント、Cマウント、或いはTマウント用のレンズホルダーの中からどれか一つをお選びください。お客様に代わって当社がレンズをホルダーに取り付けて発送するため、お客様仕様のレンズ組立品を当社から受け取ることができます。至ってシンプルです!より複雑な光学組立品をお探しですか? お客様の組立品ニーズを当社に今すぐご相談ください。
アプリケーション例
システムに対して複数の部品を購入する必要がありますか? お客様の購入プロセスを簡略化するために、当社は顧客仕様の部品表を作成し、部品を個別に購入いただくことなく、単一の商品コードでご発注いただけます。全ての部品が同時に納入される点も、顧客仕様の部品表のメリットとなります。
アプリケーション例
梱包に関する特別なご要望はございますか?お任せください!特に資源の無駄を減らすトレイ状の梱包は、製造工程間の移動を容易にし、取り扱いにかかわる余計な心配を取り除きます。当社のチームは、特定要件に基づき製品を梱包・配送いたします。
アプリケーション例
トレーサビリティのご要望がある場合は、仕様に従って部品への彫刻やシリアル番号化も可能です。
当社の計測チームは、リクエストに応じて検査レポートを作成し、光学部品の実際の性能を文書化します。当社の計測サービスに関するより詳しい情報は、「選別と検査」のセクションをご覧ください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地