ミラーのカスタマイズの見積りをご希望の場合は、以下のフォームにご入力ください。始めに、ご希望の仕様に最も近い在庫品ミラーの商品コードをご入力ください。部分修正対象の参照ミラーになります。次に、ご希望の増反射コーティングをお選びください。その後、仕上がり時の寸法をご入力ください。補足: 板厚は、参照ミラーの板厚から変えることはできません。最後に、必要数量、アプリケーションに関する情報、及びその他ご要望や特記事項をご入力ください。
*入力必須
代表的な仕上がり時のスペック | |
加工後の寸法公差 | ±0.1mm |
基板材料 | 選定した製品に準じる |
板厚 | 選定した製品に準じる |
表面品質 (キズ-ブツ) | 80-50 |
有効径 | 外形寸法の80% |
イレギュラリティ (平面/球面) | 選定した製品に準じる |
面取り幅公差 | 最小 = なし、最大 = 0.5mm |
面取り角度公差 | @45° ±15° |
エッジチップ | 有効径より外側 ≤0.5mm |