当社ではこの種類のCookieは使用していません。
超低表面粗さで散乱を最小化
1Å RMS 以下の面粗さ
12.7~50.8mmまでの標準サイズと形状
ご要望に応じて特注サイズと形状に対応
先端測量技術でサポート
ppm レベルの散乱
エドモンド・オプティクスは、超低表面粗さを有するスーパーポリッシュ研磨加工されたオプティクスで業界を先導します。スーパーポリッシュ研磨加工のオプティクスは、散乱を最小限に抑えることから、スループットが極めて重要となるレーザーオプティクスアプリケーションに理想的です。この技術は、イオンビームスパッタリング (IBS) を利用したエドモンド・オプティクスの低損失コーティングを補完します。なぜなら、コーティング性能がガラス基板の面粗さによってたびたび制限を受けるからです。当社のコーティングと製造の専門エンジニアは、システムに応じた固有のソリューションを開発し、製品開発プロセス全体を通じてお客様をサポートすることができます。世界クラスの計測は、すべてのスーパーポリッシュ加工面がアプリケーションニーズに合致することを確実にします。何を製作しましょう?
スーパーポリッシュの対応力* | ||
---|---|---|
RMS 表面粗さ** | <1Å | |
面精度 | <0.1λ | |
平行度 (直径 < 12.7mm) | <1" | |
平行度 (直径 < 12.7mm) | <30" | |
表面品質 (キズ-ブツ) | 10-5 (有効径全体) | |
直径 | 6 – 50.8mm | |
材料 | 合成石英 |
To learn more about the fabrication and measurement of superpolished optics, view our on demand webinar.
今すぐ見るスーパーポリッシュ面の当社製造プロセスに関しては、SPIE会議の議事録 (英文資料) をご参照ください。
スーパーポリッシュ面の当社製造プロセスに関しては、SPIE会議の議事録 (英文資料) をご参照ください。
スーパーポリッシュ加工の標準品は、在庫販売体制により、すぐに出荷できます。アプリケーションに合わせた特注オプションは、お問い合わせください。
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.
* The term dual use is often used to describe the types of items subject to the EAR (Export Administration Regulations). A dual use item is one that has civil applications as well as military or weapons of mass destruction (WMD)-related applications.