製品がカートに追加されました
 

ダイヤモンド
ターニング

manufacturing
 
ダイヤモンド
ターニング

シングルポイントダイヤモンドターニングは、非軸放物面ミラーや非軸楕円面ミラー、またその他の精密金属材料光学部品を製造するのに用いられる精密加工技術です。非軸の集光用非球面ミラーは、広い波長域にわたり収差フリーを実現できるため、シュリーレンやMTF, FLIRやFTIRを始めとする装置やレーザーシステム、及び量子カスケードレーザーのような赤外レーザーとの使用に理想的です。エドモンド・オプティクスは、あなたのアプリケーションニーズに対応するため、顧客図面に沿った製作や特注製作を行います。専門的な当社の光学設計者とダイヤモンドターニング作業者は、標準規格品や特注品であっても、顧客仕様のサイズや形状、様々な金属膜ミラーコーティング、及び他の二次加工を組み合わせた特注ソリューションを用意することができます。専門家と話すため、また見積りをいち早く入手するため、今すぐご連絡ください。

Please accept marketing-cookies to watch this video.

 
ダイヤモンドターニングの製造対応力
  商用 精密 高精密
反射波面精度 (P - V @ 632nm) λ λ/2 λ/8
表面品質 (キズ-ブツ) 80-50 60-40 40-20
面粗さ (RMS) Metals*
  150Å 100Å <30Å

*Exact values are dependent on the specific materal and size

Surface Roughness (RMS): Crystalline Materials and Plastics
直径: 1/4" - 8" <50Å
ダイヤモンドターニング加工の追加スペック
光学面形状 Off-Axis Parabolas, Off-Axis Ellipses, Spherical Surfaces, Aspheric Surfaces, and Planar Surfaces
角度 0 - 90°
Diameter (Off-Axis):
Diameter (On-Axis):
2 - 254mm
8 - 254mm
コーティング 未コート, 保護膜付きアルミ, UV反射強化アルミ, 保護膜付き金, 保護膜なし金, 保護膜付き銀コート, 反射防止膜, 特注 (依頼に応じて)
基板材料 Metals (Aluminum, Copper, Brass, and Nickel-Plated Surfaces), Crystalline Materials (Germanium, Silicon, Calcium Fluoride, and Zinc Selenide), and Plastic (Acrylic and Zeonex)
 

顧客図面に沿った製作

Metrology Capabilities
Figure 1: 顧客図面に沿った製作に対応

エドモンド・オプティクスは、顧客が本当に必要な仕様に対応していくため、顧客図面に沿った製作を行い、非軸放物面ミラーや非軸楕円面ミラー、また他の精密金属材料光学部品のダイヤモンドターニング加工を行います。当社のダイヤモンドターニング作業者は、製造可否とコスト削減の観点から設計を最適化させる経験にも長けています。

 

製造設備

  • Moore Nanotech®製 多軸UPL ダイヤモンドターニング加工機

測量

 
 
Edmund Optics logo

当社がお客様に提供する3つのサービス:

在庫販売

光学とフォトニクスの
ベストブランドと製品を
ワンストップで提供

光学部品製造

高品質な光学部品と
イメージング用部品・システムの
特注&量産メーカー