高い硬度と傷や腐食への耐性
ゲルマニウム、シリコン、その他のIR材料に蒸着
過酷な環境システムでの寿命向上に
反射防止 (AR) 用ダイヤモンドライクカーボン (DLC) コーティングは、天然のダイヤモンドと同等の硬度と耐応力、耐食性があり、過酷な環境での使用に最適にします。DLCコーティングは、赤外 (IR) で高透過率かつ低摩擦係数を有し、耐摩耗性と潤滑性を改善します。本コーティングは、ナノコンポジットカーボンで構成され、防衛アプリケーションや、傷、応力、コンタミに潜在的に晒される他のシステムによく用いられます。世界クラスの計測は、すべてのコーティングがアプリケーションニーズに合致することを確実にします。エドモンド・オプティクスのDLCコーティングは、すべての米国軍事耐久性試験基準に準拠しています。何を製作しましょう?
DLCコーティングの対応力 | |
---|---|
耐摩耗性* | MIL-C-48497、MIL-F-48616、およびMIL-C-675に準拠 |
塩水噴霧試験 | 90日以上 |
基板材料 | ゲルマニウム、シリコン、その他 |