このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
偏光、非偏光、およびレーザーラインをはじめとする多様なビームスプリッタータイプ
試作から量産まで対応可能な特注ソリューション
複雑なコーティングや形状のニーズに対応する設計とアプリケーション専門性
350 – 1620nmまでのコーティングに対応
エドモンド・オプティクスは、紫外 (UV) から赤外 (IR) の波長範囲におよぶアプリケーションに向けて、キューブ型とプレート型のビームスプリッターを製造しています。当社の経験豊富な光学設計・製造エンジニアは、試作と量産の両方に向けてソリューションを開発し、お客様の製品開発プロセス全体を通じてサポートします。また、全てのビームスプリッターがアプリケーションの要件を確実に満たすよう、ワールドクラスの測量技術を完備しています。何をお手伝いいたしましょう?
当社のビームスプリッターは、SCHOTT、Ohara、およびCDGM製の広範な材料から製造されます。試作用の数個、先行量産用の数十個、また量産用であっても、アプリケーションに即したソリューションを開発することができます。材料や他の要求スペックに依存して、以下の対応力の数値は変わる場合があります。
ビームスプリッターの製造対応力 | ||||
---|---|---|---|---|
グレード | 商用 | 精密 | 高精度* | |
寸法 | 5 - 75mm | 5 - 75mm | 5 - 75mm | |
寸法公差 | > ±0.15mm | ±0.08 ~ ±0.15mm | ±0.04 ~ ±0.07mm | |
ニュートン @ 632.8nm | 3λ | 2λ | 2λ | |
イレギュラリティ @ 632.8nm | 1λ | λ/4 PV | λ/10 PV | |
最大面取り幅 (@ 45°) | ±0.5mm | ±0.3mm | ±0.05mm | |
表面品質 (キズ-ブツ) | 80-50 | 40-20 | 20-10 | |
ビーム偏角 | ±5’ | ±3’ | ±0.5’ | |
|Ts – Tp| (広帯域、無偏光) | <10% | <8% | <6% | |
|Ts – Tp| (レーザーライン、無偏光) | <6% | <3% | <2% | |
分割比 (無偏光) | 30/70 ~ 90/10 | 30/70 ~ 90/10 | 30/70 ~ 90/10 | |
分割比公差 | ±15% | ±10% | ±5% | |
消光比 (偏光) | 100:1 | 500:1 | > 1000:1 | |
波長範囲 | 400 - 1620nm | 400 - 1620nm | 350 - 1620nm |
Join us for a discussion about different types of beamsplitters and
how to best use them to maximize performance in your application.
お客様のシステム要件をお知らせください。当社の光学製造エンジニアである専門スタッフがサポートし、ご予算に応じてアプリケーションの要件に合致したビームスプリッターをご提案いたします。