米国、シンガポール、およびマレーシアで製造
在庫品とカスタム品を設計や試作から大量生産まで
図面に沿った製作対応
短納期に向けて700種超の非球面レンズデザインをラインナップ
λ/10を超える面精度を一貫して実現するMRFの微細仕上げ加工
世界有数の非球面レンズ製造業者として認知されているエドモンド・オプティクスには、眼科や外科機器などのライフサイエンスシステムから産業用レーザー機器、計測・分析装置、防衛アプリケーションに至る広範なアプリケーションに対して非球面レンズを生産してきた豊富な経験があります。エドモンド・オプティクスの非球面レンズの大量製造セルは、一日24時間稼働で、月産数千個もの精密非球面レンズを生産しています。当社の製造セルには、非球面レンズの設計や製造に関する専門知識を補完する、最先端の製造・計測機器が備わります。お客様のアプリケーションが当社の膨大な在庫の中からの在庫部品であっても、レンズのビルド・トゥ・プリントであっても、また完全特注設計であっても、当社の光学設計と製造エンジニアは、お客様のニーズを満たすソリューションを開発することができます。当社の専門家に今すぐお問い合わせください。お見積りのご依頼もお待ちしております。
エドモンド・オプティクスは、当社の4つの製造拠点で毎年数百万個もの光学部品を製造しています。モールド成型から研削・研磨、芯取りそして計測まで、一枚の非球面レンズが作られる工程をご案内いたします。
Please accept marketing-cookies to watch this video.
非球面製造の対応力 | |||
---|---|---|---|
商用 | 精密 | 高精度 / レーザーグレード | |
直径 | 10 – 200mm | 10 – 200mm | 10 – 200mm |
直径公差 | +0/-0.100mm | +0/-0.025mm | +0/-0.010mm |
非球面形状誤差 (P-V) @ 633nm | 5λ | 1λ | λ/10 |
頂点半径 (非球面) | ±0.5% | ±0.1% | ±0.05% |
ピークスロープ誤差 | 1μm/mm (1mm ウインドウ当たり) | 0.35μm/mm (1mm ウインドウ当たり) | 0.15μm/mm (1mm ウインドウ当たり) |
偏芯 (ビーム偏角) | 3’ | 1’ | 0.5’ |
中心厚公差 | ±0.100mm | ±0.050mm | ±0.010mm |
表面品質 (キズ-ブツ) | 80–50 | 40–20 | 10–5 |
非球面計測 | 触針法 (2D) | 触針法 (3D) | 光学干渉法 |
表面粗さ (RMS) | 3nm | 2nm | 1nm |
標準あるいは特注コーティングがご必要ですか?
特注コーティングについて今すぐご確認ください!
エドモンド・オプティクスには、非球面レンズの在庫品と特注品を用意する専門性があります。当社の専門は、精密研磨された非球面レンズの製造です。色補正された非球面は、広帯域アプリケーションに向けてラインナップしており、赤外スペクトル全体に対するレンズオプションをご用意しています。お客様のご要件をお知らせください。当社光学製造エンジニアの専門スタッフがお客様と密に働き、ご予算内でシステム要件に合致する非球面レンズをご提案いたします。