このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
エドモンド・オプティクスは、多くの波長や倍率に対応するさまざまなビームエキスパンダーを設計・製造しています。当社のビームエキスパンダー製品群の名前は、星や天体にインスパイアされたもので、各ビームエキスパンダー製品群の差別化ポイントに関係しています。
TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダーは、低価格ながら高い透過率が得られます。Nd:YAGレーザー波長である355nm、532nm、1064nm用にARコーティングが施されており、システム実装向けに費用対効果の高い製品です。
ビームエキスパンダー キットAR Scorpii (さそり座AR星) は、白色矮星と赤色矮星で構成された薄暗い連星系から成るパルサー (連星パルサー) です。さそり座AR星の低輝度が低い光パワーと相関関係があるのと同様に、TECHSPEC® Scorpii Nd:YAG ビームエキスパンダーは、他のビームエキスパンダーシリーズに比べると低パワーのビーム向けです。
TECHSPEC® Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーは、回折限界の光学デザインと精密な非回転式のピント調整機構を採用します。これにより、ボアサイト精度を維持しながら集光ビームの収差を最小化します。
もっと見るArcturus (アルクトゥルス) は、夜空の中で4番目に明るい赤色巨星です。もっとも一般的なHe-Neレーザーの波長も赤色 (632.8nm) で、TECHSPEC® Arcturus He-NeビームエキスパンダーはHe-Neレーザー用にデザインされています。
TECHSPEC® Vega™ ビームエキスパンダーは、入射ビームの発散性を補償するために拡がり角を調整できるデザインです。このコンパクトなビームエキスパンダーは、λ/10の透過波面精度を実現し、単一波長レーザー用と広帯域レーザー用のデザインをご用意しています。
単波長デザイン 広帯域デザインVega (織女星)は、そのサイズが若干変動する変化する星で、TECHSPEC® Vega ビームエキスパンダーが入射ビームの拡がり角を変えるのと同様に星の角度を変化させます。
TECHSPEC® Draconis™ ビームエキスパンダーは、TECHSPEC® Vega ビームエキスパンダーと同様にλ/10の透過波面誤差を実現しますが、コリメーションの調整に回転式ピント調整機構ではなくスライド式ピント調整機構を採用するため、ビームのふらつきを最小限に抑えることができます。
単波長デザイン 広帯域デザインAlpha Draconis (りゅう座アルファ星) はトゥバンという名でも知られ、紀元前3942年~紀元前1793年まではこの星が北極星でした。Alpha Draconis が北極上空の夜空でほぼ静止しているのと同様に、TECHSPEC® Draconis ビームエキスパンダーもコリメーション調整時のビームのふらつきを最小限に抑え、出射ビームが静止した状態を維持します。
全反射のモノリシックデザインを採用した TECHSPEC® Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーは、広帯域ビームや多波長ビームの拡大に最適で、チューナブルや超短パルスレーザーを含む紫外~赤外のさまざまな光源にご使用いただけます。
もっと見るカノープス (Canopus) は、りゅうこつ座の中でもっとも明るく、白色に見える星です。白色がすべての可視波長を含むのと同じように、TECHSPEC® Canopus 反射型ビームエキスパンダーは多波長で、幅広い波長範囲にご使用いただけます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地