製品がカートに追加されました

GigE イーサネット カメラ

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Basler ace2 紫外用 (UV) カメラ New
  • 8.1MP, 2.3型センサーフォーマットでUV (200 – 400nm) 撮像対応
  • コンパクトなハウジング (29 x 29mm)
  • 最大67fpsまでのフレームレート
  • Beyond機能をもったパワフルなComputer Vision機能セット
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE SenSWIR™ カメラ New
  • 400 – 1750nm の動作波長範囲
  • 正確な光軸アライメントに向けて画像センサーをアクティブアライメント
  • 電子部品や農業検査、監視などに最適
  • お見積り依頼 / ご注文の際に 最終使用者申請書 (End User Statement) を必ずご提出ください。出荷前に審査させていただきます。
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラ New
  • 2.5GBASE-T (2.5GigE) イーサネットインターフェース
  • 0.3 ~ 24.50 メガピクセルセンサー採用
  • 44 x 29 x 45.3mmのコンパクトなフォームファクター
  • オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front Teledyne IIS Forge® 5GigE PoE カメラ
  • 最大122fpsまでのフレームレートと5MPの解像度
  • Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
  • コンパクト (23 x 44 x 74mm) で軽量かつロバストなオールメタルデザイン

LUCID Atlas™ IP67 5GigE カメラ LUCID Vision Labs Atlas™ IP67 5GigE カメラ
  • 水の侵入, 塵, 埃から保護するIP67等級
  • 5Gbase-T (5GigE) イーサネットインターフェース
  • PoE (Power over Ethernet) 対応で統合を簡略化
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas™ 5GigE PoE カメラ
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラ LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラ New
  • PoE+規格の10GigE イーサネットインターフェイス
  • 5.0から65メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • 55 x 55mmのコンパクトなフォームファクター
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラ
  • 29 x 29 x 45mmのコンパクトサイズ
  • グローバルとローリングシャッター、あるいは偏光CMOSセンサー搭載
  • オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応
LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラ LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラ New
  • カスタマイゼーションを可能にする展開可能な積層ボード
  • 実装が容易なPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
  • 24 x 24mmからのコンパクトサイズ
FLIR/IIS Blackfly S GigE PoE カメラ (前面側) Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S GigE PoE カメラ
  • PoE (Power over Ethernet) 対応
  • GigE VisionとGenICam 規格準拠
  • 超小型フォームファクター
  • 豊富なAPI ライブラリとSpinnaker SDK付属

Allied Vision Alvium G1 GigE PoE カメラ Allied Vision Alvium G1 GigE PoE カメラ
  • 最大276fpsまでのフレームレートに24.6MPまでの解像度
  • ロバストなPoE搭載の産業用GigE Visionインターフェイス
  • オンボード画像処理と豊富な装備をセット
  • Alvium G5とAllied Vision Alvium USB 3.1 カメラもラインナップ
Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE カメラ Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE カメラ
  • GigEの4.2倍の帯域を実現
  • 最大691fpsまでのフレームレートと24.6MPまでの解像度
  • オンボード画像処理と豊富な装備をセット
Allied Vision Manta GigE PoE カメラ Allied Vision Manta GigE PoE カメラ
  • 1.2型までのセンサー
  • 最大128MBのオンボードメモリ
  • 柔軟性を高めるPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
Allied Vision Manta GigE 出力カメラ (正面側) Allied Vision Manta GigE カメラ
Top Seller
  • アナログカメラの代替に
  • 最大1.1型までのイメージセンサー
  • 最大125fpsまでのフレームレート
  • 32MBのオンボードメモリ搭載
Allied Vision Mako GigE出力PoE カメラ (正面側) Allied Vision Mako GigE PoE カメラ
Top Seller
  • コンパクトでロバストなメタルハウジング
  • 1系統のフォトカプラ入力と3系統の出力
  • 柔軟性を高めるPoE (Power over Ethernet) 対応
Allied Vision Prosilica GC シリーズ GigE カメラ Allied Vision Prosilica GC シリーズ GigE カメラ
Top Seller
  • コンパクトサイズ
  • 高フレームレート
  • 関心領域読み出し (AOI パーシャルスキャン)
  • Windows SDK と Linux SDK付属
Allied Vision Prosilica GT シリーズ GigE PoE カメラ Allied Vision Prosilica GT シリーズ GigE PoE カメラ
  • 極限環境用の堅牢なPoEカメラ
  • 正確なPアイリスとDCオートアイリス制御
  • 31.4メガピクセルまでの解像度
Basler ace GigE Cameras	Basler ace GigE 出力PoE カメラ
Top Seller
  • アナログカメラに対するパーフェクトな代替品
  • 超小型なフォームファクター
  • PoEインターフェース
  • Balser社のPylonドライバー付属
Basler ace2 GigE / 5GigE 出力 PoE カメラ Basler ace2 GigE / 5GigE 出力 PoE カメラ
  • 24MPまでのソニー製 Pregius S センサーを採用
  • 実証済みのコンパクトなハウジング (29 x 29mm)
  • パワフルなComputer Vision機能セットとオプションのBeyond機能
  • Basler ace GigE カメラ もラインナップ
Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラ Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラ New
  • TurboDrive™ 技術により350 fps までの高速フレームレートを実現
  • コンパクト、軽量、ロバストなオールメタルボディ
  • 露光制御と先進装備の付いたグローバル電子シャッターを採用
Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE PoE カメラ Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE PoE カメラ
  • 5GBASE-T (5GigE) イーサネットインターフェース
  • 3.2から44.4MPセンサー採用
  • TurboDrive™ 技術により985MB/sまでのデータ転送レートを実現
  • コンパクト (32 x 44 x 59mm) で軽量かつロバストなデザイン
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE PoE カメラ New
  • 最大18.50fpsまでのフレームレートと67.10MPまでの解像度
  • Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
  • コンパクト (44 x 59 x 59mm) でM42マウント採用の軽量かつロバストなオールメタルデザイン
EO GigE 出力マシンビジョンカメラ EO GigE 出力マシンビジョンカメラ
  • プログレッシブスキャン
  • 小型ハウジング
  • ビニングやサブサンプリング、AOI設定によりフレームレートの調整が可能
  • 使い勝手のよいソフトウェア付属
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラ
  • GigEよりも10倍速い10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 最大220fpsまでのフレームレートと12.4MPまでの解像度
  • 1GigE, 2.5GigE, 5GigE インターフェイスに対応
IDS Imaging uEye+ GigE カメラ IDS Imaging uEye CP/SE GigE PoE カメラ
  • スタンダード (SE) と コンパクト (CP) のハウジングオプションをラインナップ
  • Cマウントで1.1型までの大判CMOSセンサーを採用
  • GenICam GigE Vision 準拠
  • IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラ もラインナップ
IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE カメラ (正面側) IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE カメラ
  • 耐環境用にデザイン
  • 塵や洗浄の保護に向けたロバストなIP65/67ハウジング
  • TECHSPEC® Cw シリーズ レンズに対応
  • IP65/67等級に対応するアクセサリーや照明製品もラインナップ
FLIR/IIS Blackfly® GigE PoE カメラ (前面側) Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® GigE PoE カメラ
Top Seller
  • 超小型デザイン
  • 柔軟性を最大化するPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
  • イメージキャプチャーソフトウェアとFlyCapture2 SDK付属
  • USB3 バージョンもラインナップ

Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ
  • 10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 3.2から31 メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • 4K60、12ビットのシステム実装をサポート
  • サイズの大きなOryx® モデルには三脚アダプターを装備

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE カメラ
  • GigEよりも10倍速い10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 7.0から24.0 メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • PixeLINK キャプチャーソフトウェアやSDKに完全に対応
JAI GO UVカメラ JAI GO UVカメラ New
  • 280 – 400nmのUV波長で40%超の量子効率
  • 最大8.1MPまでの解像度
  • Xscale機能を備えたソニー製Pregius センサー
JAI Go-X カメラ JAI Go-X カメラ New
  • 最大12.3MPの解像度
  • USBとGigEバージョンをラインナップ
  • 業界最長の保証期間 (6年)

GigE (Gigabit Ethernet) イーサネット カメラは、複数台のカメラの接続や早いデータ転送レート、或いは長いケーブル長が求められるアプリケーションに用いられます。GigE イーサネット カメラは、Gigabit イーサネットポートを使用してコンピューターシステムと接続するようデザインされた撮像用カメラです。1000Mb/秒までの高速データ転送レートを実現するGigE イーサネット カメラは、要求の厳しい多くのイメージングアプリケーションに適します。GigE イーサネット カメラは、Gigabit イーサネット技術により長いケーブルが使用できるため、専用のコンピューターから遠く離れた数多くの場所に付加的に用いられます。

エドモンド・オプティクスは、多くのイメージングニーズに適した広範なGigE イーサネット カメラをご用意しています。Gigabit イーサネット技術は、接続するデバイス数に上限がないため、多数のカメラを1つの環境内にネットワーク接続し、効率的に機能させることができます。エドモンド・オプティクスは、PoE (Power over Ethernet) カメラも取り扱っています。PoE Gigabit イーサネット カメラを駆動する際は、外部電源を必要としません。便利なアクセサリー製品や交換用ケーブルもご用意しています。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう