製品がカートに追加されました

Zaber™

Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Zaber™ 高精度電動ステージシステム
  • 高精度、25mm, 50mm, 100mm, 200mm の移動量オプション
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • XY軸やXYZ軸構成へ容易に構築可能
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Zaber™ 長作動電動ステージ
  • 高速な75mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mmの移動量オプション
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • 500 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • アダプターなしでXYZ軸構成が可能
自動化正立型マイクロスコープ 自動化正立型マイクロスコープ New
Zaber™ XY軸電動顕微鏡用ステージ Zaber™ XY軸電動顕微鏡用ステージ
  • 100 x 120mm or 205 x 205mmの移動量
  • 100Nの中心耐荷重, 12μmの移動精度, 2μmの再現性と最大85mm/秒の移動速度
  • μManager オープンソース顕微鏡用ソフトウェアによりサポート
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder Zaber™ リニアモーター式XY軸用顕微鏡自動ステージ New
  • 超静音リニアモーター
  • 130 x 100mm or 250 x 100mm の移動量オプション
  • 1nm 分解能のリニアエンコーダで優れた精度、再現性、移動速度を提供
  • μManager オープンソース顕微鏡ソフトウェアと互換性あり
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291	Zaber™ 電動回転ステージシステム
  • 360°連続回転する高分解能デザイン
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
Zaber™ 電動ゴニオステージ Zaber™ 電動ゴニオステージ
  • 40mmと60mmの回転中心オプション
  • コンパクトなシステムを実現する薄型で小さなフットプリント
  • 30N (~3kg) の中心耐荷重
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
Zaber™ 高耐荷重電動リニアステージ Zaber™ 高耐荷重電動リニアステージ
  • 510kgの高荷重
  • 500 & 1000mmの移動量オプション
  • 400カウント/回転 (CPR) モーターのコントローラー & エンコーダを内蔵
20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292	Zaber™ 垂直移動電動ステージ
  • Zaber™ 高精度電動ステージとの互換性により XYZ軸構成へと発展可能
  • 20mmの移動量と最大48mm/秒の移動速度
  • 10kgの耐荷重と20kgのピーク推力
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
  • 500 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
Zaber™ Tスロット 押し出し ベルトドライブステージ Zaber™ Tスロット 押し出し ベルトドライブステージ
  • 大抵の40mm Tスロット 押し出しフレームシステムや同アクセサリー品との使用向けにデザイン
  • 500mm と 1000mm長の移動量をラインナップ
  • 手動あるいはRS-232 シリアルインターフェース経由で制御
  • 400カウント/回転 (CPR) モーター搭載のエンコーダを内蔵
Zaber™ 高精度リニアアクチュエーター Zaber™ 高精度リニアアクチュエーター
  • ミニチュアでロバストなデザイン
  • モーターとコントローラー搭載
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • 250 Counts per Revolution (CPR) モーターが付いたエンコーダー搭載モデルをラインナップ
Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293	Zaber™ プログラム対応ジョイスティックコントローラー
  • 3軸までを独立して制御可能
  • コンピュータ駆動または手動操作による直観的インターフェース
  • 完全にプログラム可能なボタンと、速度プロファイルや感度の設定が可能
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
Zaber™ 電動フィルターホイール Zaber™ 電動フィルターホイール
  • コントローラー内蔵の容易な構成
  • 32mm (7ポジション) or 25mm (10ポジション) 径オプティクス用の交換可能なフィルターホルダー
  • 無料のロバストなソフトウェアが利用可能
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm Zaber™ 高荷重電動ジンバルステージ New
  • 360° の連続移動
  • 最速24°/秒の移動、10N⋅mの最大トルク
  • 15kgの最大中心荷重、20N⋅mの最大偏荷重
  • 300mmと500mmの積載幅フレームオプションをラインナップ
Zaber™ リニア電動ステージ Zaber™ 高精度リニア電動ステージ New
  • 25, 75, 150mmの移動量オプション
  • 最大800mm/秒までの移動速度
  • 高い再現性と精度
Zaber™ リニア電動ステージ Zaber™ 超精密リニア電動ステージ New
  • 60, 110, 210mmの移動量オプション
  • 最大1200mm/秒までの移動速度
  • ずばぬけて高い再現性と精度
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program