製品がカートに追加されました

可視域用ウインドウ

 可視用ウインドウは、可視スペクトルで使用するためにデザインされた光学用ウインドウです。可視用光学用ウインドウは、電子センサーや検出器、また他の繊細な光学素子を、光によるサチュレーションや損傷から護るためにデザインされています。可視用ウインドウは、イメージングアプリケーションでの使用や、産業/環境アプリケーションでの保護用ディスプレイに最適です。可視用光学用ウインドウは、システム内に光学的倍率を与えません。可視用光学用ウインドウは、基板材料の透過特性や機械的特性に基づき選定する必要があります。

 エドモンド・オプティクスは、様々な可視用ウインドウを始め、広範な光学用ウインドウをご用意しています。エドモンド・オプティクスの可視用ウインドウは、様々ガラスやプラスティック基板のものをラインナップします。エドモンド・オプティクスの可視用ウインドウは、高い耐性や動作温度範囲を始めとする広範なアプリケーション用にデザインされています。プラスティック製のウインドウは、強い機械的特性を要求するアプリケーションにおいて、軽量かつ費用対効果の高いソリューションです。ガラス製のウインドウは、優れた光学的特性や動作温度範囲を必要とするアプリケーションに最適です。

Filter
λ/4 N-BK7 ウインドウ λ/4 N-BK7 ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
New
  • 2mm から 300mm までの円形と矩形サイズ
  • 8種類の広帯域反射防止コーティングオプションをラインナップ
  • 標準品のN-BK7 ウインドウで世界最大級の品揃え
  • 超薄板N-BK7ウインドウもラインナップ
サファイアウインドウ サファイアウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
New
  • 極めて高い硬度と耐薬品性
  • UVから中赤外までの波長を透過
  • 標準的なガラス製ウインドウより板厚が薄くて丈夫
  • 350 - 5000nm までに対応した反射防止コーティングオプション
λ/4 UV 合成石英製ウインドウ λ/4 UV 合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 未コートかUV、可視、NIR用のBBARコート付きをラインナップ
  • イメージングアプリケーションに最適
  • 5~250mmまでの標準直径サイズ
  • または λ/10 のUV 合成石英ウインドウもラインナップ
λ/10 UV Fused Silica Windows λ/10 UV 合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • UV, 可視, NIR用の反射防止膜付きバージョンをラインナップ
  • λ/10の透過波面精度
  • 2~150mmまでの円形と正方形サイズ
  •  or λ/4 のUV 合成石英製ウインドウもラインナップ
1λ UV 合成石英製ウインドウ 1λ UV 合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 未コート品と広帯域反射防止膜付きバージョンをラインナップ
  • コスト優先の広帯域アプリケーション用に最適
  • 5~100mmまでの円形と正方形サイズ
  •  λ/4 or λ/10 UV 合成石英製ウインドウもラインナップ
超薄板N-BK7ウインドウ 超薄板N-BK7ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 0.20mm厚の超薄型
  • 精密N-BK7基板
  • 極めて軽量
SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87 eco 超薄板ウインドウ
  • 高次元の柔軟性
  • ロープロファイルデザイン用の超薄板厚
  • 250nmから>3μmで優れた透過率
化学強化 SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ 化学強化 SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ
  • 衝撃、温度、およびキズへの耐性を向上
  • 可視とNIR スペクトルで高透過率
  • ディスプレイやセンサー用のカバーガラスとして最適
  • SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ もラインナップ
未コート レーザーウインドウ基板 未コート レーザーウインドウ基板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows BOROFLOAT® 耐熱ガラスウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 低熱膨張係数
  • 可視~近赤外帯に機能
  • 熱衝撃に高い耐性
  • 高温や耐環境アプリケーションに最適
  • 比較対象となるソーダライムガラスよりも3倍近く高い熱抵抗
Gorilla® ガラスウインドウ Gorilla® ガラスウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 化学強化した薄板ガラス
  • 表面キズに高い耐性
  • 電子ディスプレイ用に最適
高効率反射防止 (HEAR) コート付きウインドウ 高効率反射防止 (HEAR) コート付きウインドウ
  • 高透過率
  • 戻り反射を除去してグレアを低減
  • 広範なサイズをラインナップ
B270 ウインドウ B270 ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • サイズ別に豊富にラインナップ
  • 未コート, MgF2 or VIS-NIRの反射防止 (AR) コート付き
  • OEM数量要件には特注サイズ対応
超短パルス用薄型ウインドウ 超短パルス用薄型ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • GDDを制限する1mmの板厚
  • 低損失広帯域IBS反射防止コーティング
  • 370~2200nm までの波長用にデザイン
  • ±30fs2のGDDコーティング
  • UV or IR グレードの合成石英基板
レーザー用デブリシールド レーザー用デブリシールド
  • 光学系の保護用シールドとして
  • 50mm から 134mm までのサイズ
  • 未コートとレーザーコートオプションをラインナップ
撥水性ウインドウ 撥水性ウインドウ
  • 油や水をはじくコーティング
  • 産業用や耐環境での使用に最適
  • 可視スペクトルにおいて0.5%未満の反射率を実現するARコート付き
塩化ナトリウム (NaCl)ウインドウ 塩化ナトリウム (NaCl)ウインドウ
臭化カリウム (KBr) ウインドウ 臭化カリウム (KBr) ウインドウ
フッ化マグネシウム (MgF<sub>2</sub>) ウインドウ フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 120nm~7μmにおいて卓越した透過特性
  • 硬くて耐久性に優れた材料
  • ケミカルエッチングに耐性あり
フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) ウインドウ フッ化バリウム (BaF2) ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 200nm~12μmにおいて卓越した透光性
  • 高エネルギー放射に高い耐性
  • ARコーティングなしで高透過率を実現
フッ化カルシウム (CaF<sub>2</sub>) ウインドウ フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 低光吸収、高透過率の UV グレード フッ化カルシウム基板
  • 低屈折率
  • 250 - 5000nm の範囲内で機能するARコーティングをラインナップ
  • フッ化カルシウム (CaF2) ウェッジ付きウインドウもラインナップ
Suprasil® Windows Suprasil® ウインドウ
  • 200~3500nmまで高透過率
  • <1 ppm の OH基含有量で最小限の吸収損失
  • 10-5の表面品質と λ/10 までの平面度
&lambda;/4 N-BK7 レーザーラインウインドウ λ/4 N-BK7 レーザーラインウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
N-BK7 ウェッジ付きウインドウ N-BK7 ウェッジ付きウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
プラスチックウインドウ アクリル (PMMA) プラスチックウインドウ
プラスチックウインドウ ポリカーボネート プラスチックウインドウ
プラスチックウインドウ プラスチックウインドウ
  • ガラス製ウインドウの置き換えになる軽量さ
  • 優れた耐熱性と耐薬品性
  • 従来の透明プラスチックよりも高い透過率
ITO膜付きEMIシールドプラスティックウインドウ ITO膜付きEMIシールドプラスティックウインドウ 在庫処分品
  • 可視光透過率84%以上
  • 赤外光を反射し、可視光は透過
  • 49dBのシールド効果
フロートガラスウインドウ フロートガラスウインドウ
  • 可視~近赤外波長を透過
  • 反射防止コーティング付きを一部ラインナップ
  • 豊富なサイズを用意
TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows 合成石英製薄型レーザーウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 薄型の1mm厚
  • UV またはIRグレードの合成石英基板
  • 低損失な広帯域用 IBS 反射防止コーティング
レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ
  • 複屈折を取り除くC軸カットサファイア
  • 10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度
  • 未コート または 1000~1100nm用のIBS ARコート付き
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適
貫通穴付きサファイアウインドウ 貫通穴付きサファイアウインドウ
  • 25.4mm径のサファイア基板
  • 3.2 - 19.1mm の貫通穴直径
  • 0.33 - 5.5μmで高透過率
Dragontrail™ 化学強化ウインドウ Dragontrail™ 化学強化ウインドウ
SCHOTT Xensation® 化学強化ウインドウ SCHOTT Xensation® 化学強化ウインドウ
SCHOTT D263® T eco Windows SCHOTT D263® T eco ウインドウ
  • 薄い 0.4mm厚のSCHOTT D263® T eco 基板
  • プラスチック製光学部品に代わる優れたガラス
  • 重さや設置空間に制約のあるアプリケーションに最適
EAGLE XG® ウインドウ EAGLE XG® ウインドウ
  • 0.7mmの薄いEAGLE XG® 基板
  • 高い耐薬品性と優れた耐久性
  • 重量に敏感なアプリケーションに向けて低比重
高耐久・反射防止 (HDAR) コート付き合成石英ウインドウ 高耐久・反射防止 (HDAR) コート付き合成石英ウインドウ New
高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ 高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ
  • MIL-C-675C の厳しい摩耗要件を達成
  • 400 - 1100nm もしくは 2000 - 5000nm に向けた低反射コーティング
  • 薄型オプティクスを必要とする過酷な環境に最適
  • 未コートのサファイアウインドウ もラインナップ
ISP Optics フッ化マグネシウム (MgF<sub>2</sub>) ウインドウ ISP Optics フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウ 在庫処分品
  • 0.12 - 7μm で卓越した透過率
  • 丈夫で高い耐久性
  • 化学エッチングに高い耐性
ISP Optics フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) ウインドウ ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウインドウ 在庫処分品
  • 0.2 - 12μm で卓越した透過率
  • 高エネルギー放射に高い耐性
  • ARコートなしで高透過率
ISP Optics フッ化カルシウム (CaF<sub>2</sub>) ウインドウ ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウ 在庫処分品
  • 350nm-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 低溶解性で化学的に不活性
ISP Optics サファイアウインドウ ISP Optics サファイアウインドウ 在庫処分品
  • 高い耐腐食性と熱的安定性
  • ガラス製ウインドウよりも高い耐久性
  • 0.33 – 5.5µmまで透過
ISP Optics 合成石英製ウインドウ ISP Optics 合成石英製ウインドウ 在庫処分品
  • 卓越した熱的安定性
  • 低自家蛍光
  • IRグレード 合成石英
ISP Optics 石英ウインドウ ISP Optics 石英ウインドウ 在庫処分品
  • 190 - 3500nmで高透過率
  • 高い耐薬品性
  • 低熱膨張係数
ISP Optics 臭化カリウム (KBr) ウインドウ ISP Optics 臭化カリウム (KBr) ウインドウ 在庫処分品
  • 0.25 – 26μm まで卓越した透過率
  • 機械的衝撃に良好な耐性
  • FTIR分光用に最適
超薄板合成石英製ウインドウ 超薄板合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 0.20mm厚の超薄型
  • UVグレード合成石英基板
  • 極めて軽量
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program