製品がカートに追加されました

Vega™ ビームエキスパンダー

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 広帯域チューナブルレーザー光源用のARコート付き
  • 1.5Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 回転式ピント調整機構で入射ビームの発散性を補正
TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • レーザー波長用のARコート付き: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 1.5Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 回転式ピント調整機構で入射ビームの発散性を補正

レーザービームエキスパンダー

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう