製品がカートに追加されました

変倍レンズ

 変倍レンズは、顕微鏡やファクトリーオートメーションを始めとする一連のイメージングアプリケーションにおいて、倍率調整機能を提供するために用いられます。変倍レンズは、結像倍率を制御可能なイメージングシステムに実装するためにデザインされています。変倍レンズは、倍率の変更に応じてピントを手動で再調整する必要があります。これにより、イメージングシステムの画質を倍率ごとに最適化することが可能になります。

 エドモンド・オプティクスは、イメージングニーズの多くに適した変倍レンズを、倍率別に幅広くご用意しています。変倍レンズは、ピントの再調整を手動で可能にすることで制御度合いを向上でき、倍率の自動調整を求めないアプリケーションの多くに最適です。また、オートフォーカスレンズに対する安価な置き換え候補にもなります。変倍レンズは、様々なイメージングや顕微鏡システムへの実装用に利用できます。顕微鏡用対物レンズを取り付け可能な変倍レンズもご用意しています。

Filter
InfiniGage™ マクロレンズ InfiniGage™ マクロレンズ
  • 実視野をベースとした正確な計測が可能
  • 幅広い倍率に対応するための7種類のスペーサーオプションを用意
  • UVバージョンもラインナップ
  • Cマウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤½型
InfiniMite™ マクロレンズ InfiniMite™ マクロレンズ
  • 光学倍率範囲別に3タイプ
  • 最短 25mm~∞までの作動距離に対応
  • オプションのDL orLDLダブラーチューブ使用により、光学倍率を倍増可能
  • Cマウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤2/3型
InfiniProbe™ マイクロスコープレンズ InfiniProbe™ マイクロスコープレンズ
  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 無限遠から32, 28 or 18mmまでにそれぞれピント合わせ可能
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • 最大2.5Xから8Xまでの光学倍率 (機種に依存)
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
InfiniProbe™ MS 可変倍率レンズ InfiniProbe™ MS 可変倍率レンズ
  • ∞ から 最短16mmまでで0 – 4Xの光学倍率範囲
  • Cマウントで1型センサーまでに対応
  • 低ディストーションで高解像
  • InfiniProbe™ TS-160 マクロレンズと同等の優れた対応力
InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステム InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステム
  • 35mm判センサーまでに対応の高解像力デザイン
  • 0-4X マクロ撮像用と0.5-16X マイクロ撮像用で構成
  • 内部フォーカス機構により 18mm先から無限遠にまでピント合わせ可能
InfiniProbe™ UV マイクロスコープレンズ InfiniProbe™ UV マイクロスコープレンズ
  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 0X から 8.0X までの倍率範囲
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
  • アダプターの必要なし
Infinity K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズ Infinity K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
Top Seller
  • 映像/写真/観察アプリケーション用に複数の構成
  • 他の同軸落射システムよりも3X以上高い倍率
  • 長距離で考えられる最高の解像力
  • 無限遠~54mm までにピント合わせ可能
  • オプションでCentriTel®に対応するフォーカサーレンズを用意
K1 CentriMax™ 長作動 CentriTel® マイクロスコープレンズ K1 CentriMax™ 長作動 CentriTel® マイクロスコープレンズ
  • 一定の倍率が得られるCentriTel® 内部フォーカスシステム
  • MXシリーズ対物レンズの使用により 3000mm から 60mmまでピント調整可能
  • 顕微鏡用無限補正対物レンズが使用可能
  • 反射対象物に最適な同軸落射照明をオプション設定
KC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズ KC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
  • 一台で望遠からマクロ、また顕微鏡撮像までに対応
  • 無限遠から最短63mmまでピント調整可能 (IFシリーズ対物レンズ使用時)
  • より小さい作動距離と実視野サイズを実現する顕微鏡用対物レンズも接続可能
KX InfiniMax™ 長作動マイクロスコープレンズ KX InfiniMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
  • 手動アイリス絞り装備
  • 0.58X – 2.9X の光学倍率をに対応する対物レンズオプション
  • ¼-20UNCの三脚穴の付いたリングクランプ付属
  • オプションのダブラーチューブ (機能別にDLLDLの2種類あり) 使用により、光学倍率を2倍に倍増可能
  • MX シリーズ対物レンズと組み合わせてをご使用ください
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses Computar LensConnect 電動可変焦点レンズ
  • シンプルなUSBインターフェースでピントやアイリス、ズームを制御
  • 5メガピクセル, 1/1.8型, CSマウント or 12メガピクセル, 1.1型, Cマウント
  • 4 – 10mm, 9 – 50mm, or 16 – 96mm の可変焦点距離をラインナップ
  • 固定焦点距離オプションもラインナップ
VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 可変倍率のテレセントリックレンズ
  • 5メガピクセル (3.45µm のピクセルサイズ) までに対応
  • 2/3型対応のCマウントレンズ
  • 0.15X から 3X までの倍率

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program