製品がカートに追加されました

UVレンズ

 UVレンズは、紫外スペクトル内で機能、または紫外スペクトルまで延びて機能し、多くのコリメーション、フォーカシング、レーザーアプリケーションに用いられます。UVレンズは、紫外光に使用した時に最善の性能が得られるようデザインされ、一枚レンズか複数枚のレンズで構成されています。UVレンズは、400nm以下で機能する際の性能を維持するために、特定の基板材料と反射防止コーティング、またはその2つの組み合わせを利用しています。紫外域で上手く機能する光学用レンズの多くは、可視や近赤外、或いは赤外スペクトルでも高い性能が得られる場合があります。

 エドモンド・オプティクスは、平凸レンズや両凸レンズ、アクロマティックレンズ、ボールレンズといったレンズを始め、広範な標準UVレンズをご用意しています。アクロマティックレンズは、蛍光アプリケーションでの多色照明との使用や、紫外光源の集光用に最適です。紫外用アクロマティックレンズは、標準的な紫外用シングレットレンズと比較して、優れた色収差補正能力があります。基板材料は、フッ化カルシウムやUVグレード合成石英をラインナップします。また、反射防止コーティングは、MgF2, UV-AR, UV-VISをラインナップします。

Filter
合成石英製平凸レンズ 合成石英製平凸レンズ (未コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
合成石英製平凸レンズ 合成石英製平凸レンズ (MgF2 コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
合成石英製平凸レンズ 合成石英製平凸レンズ (UV-AR コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
合成石英製平凸レンズ 合成石英製平凸レンズ (UV-VIS コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
合成石英製平凸レンズ 合成石英製平凸レンズ (VIS -EXT コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
合成石英製平凸レンズ 合成石英製平凸レンズ (VIS 0° コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
合成石英製平凸レンズ 合成石英製平凸レンズ (VIS-NIR コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
合成石英製平凸レンズ 合成石英製平凸レンズ (YAG-BBAR コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
合成石英製平凸レンズ 合成石英製平凸レンズ (NIR I コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
合成石英製平凸レンズ 合成石英製平凸レンズ (NIR II コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
レーザー用精密非球面レンズ レーザー用精密非球面レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • Nd:YAGの設計レーザー波長で回折限界
  • UVグレード合成石英基板上に高レーザー耐力設計のコーティング
  • 低い中空間周波数エラーを保証する規定されたスロープ誤差
  • 高精度レーザーグレード非球面レンズもラインナップ
レーザーグレード 平凸レンズ レーザーグレード 平凸レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 認証済みのレーザー損傷閾値
  • 10-5の表面品質
  • λ/10の面精度
TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses λ/20 平凸レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品
  • λ/20 の面精度
  • 未コート品と様々なNd:YAG レーザーコーティングオプションをラインナップ
  • 干渉縞データや幾何公差向けの計測結果を網羅した完全な計測試験データ付属
合成石英製両凸レンズ 合成石英製両凸レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • イメージングアプリケーションに最適
  • 球面やコマを始めとする諸収差を最小化
  • 精密合成石英基板
合成石英製平凹レンズ 合成石英製平凹レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ビーム拡大や光投影アプリケーションに向けた負の焦点距離
  • 200 - 2200nmの波長域
  • 人気の高いUV-AR or VIS-NIR コーティングをラインナップ
合成石英製平凹レンズ 合成石英製両凹レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ビーム拡大や光投影アプリケーションに向けた負の焦点距離
  • 200 - 2200nmの波長域
  • 人気の高いUVマルチコーティングのオプションを用意
合成石英製ガラス非球面レンズ 合成石英製ガラス非球面レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 低熱膨張
  • 精密と高精度オプション
  • スループットを最大化する高い開口数
TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses レーザーコート 非球面レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • Nd:YAG レーザー波長に向けてデザイン & コート
  • 高レーザー損傷閾値
  • 低熱膨張
近紫外 (NUV) 用アクロマティックレンズ 近紫外 (NUV) 用アクロマティックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 345~700nmにおいて卓越した透光性
  • 近紫外LEDや水銀ランプとの使用に最適
  • 低価格を実現する接着デザイン
UV-NIRトリプレットレンズ UV-NIRトリプレットレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • CaF2とUVグレード合成石英ガラスを用いた3枚玉レンズ
  • 波長 193~1000nmにおける広帯域収差補正を実現
  • 蛍光や分光解析アプリケーションに最適
レーザーグレード 広帯域シリンダーレンズ レーザーグレード 広帯域シリンダーレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • UVからIRまで優れた性能を提供
  • 合成石英基板
  • レーザーオプティクスグレードの表面品質
合成石英製ボールレンズ & 半球レンズ 合成石英製ボールレンズ & 半球レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 卓越したUV透光性
  • 低熱膨張係数
  • ボール & ハーフボールオプション
フッ化カルシウム (CaF<sub>2</sub>) 平凸レンズ フッ化カルシウム (CaF2) 平凸レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 低屈折率
  • 真空グレードのUV基板
  • 未コート, VIS-NIR, NIR II の広帯域ARコーティングオプション
フッ化カルシウム 両凸レンズ ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 両凸レンズ
  • 350nm-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 高いレーザー損傷閾値
マイクロレンズアレイ マイクロレンズアレイ
  • 正方形レンズとフライアイ構成
  • 精密合成石英基板
シリンドリカルマイクロレンズアレイ シリンドリカルマイクロレンズアレイ
  • ノンガウスのラインパターンを生成
  • 光強度均一化に最適
  • 193nm~2.5μmで卓越した性能
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program