製品がカートに追加されました

UV-IR Filters

Filter
高性能枠付きマシンビジョン用フィルター 高性能枠付きマシンビジョン用フィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 市場に広く流通するLEDとの使用に最適化
  • システムへの実装を容易にする複数のレンズマウントを用意
  • 高透過率かつ平坦な透過特性により均一照明を実現
カメラレンズ用 IR フィルター カメラレンズ用 IR フィルター
  • 可視光だけを透過させるUV & IRカット
  • 赤外の透過を阻止するKG3
  • IRだけを透過させるR-72
カメラレンズ用枠付きUVカットフィルター カメラレンズ用枠付きUVカットフィルター
  • UV光の透過を阻止し、可視光は透過
  • レンズやフィルターを保護するのに最適
  • ダストカバーとしての使用に

            

高性能枠付きマシンビジョン用フィルターキット 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • M25.5かM30.5のカメラ枠を採用した9種類のマシンビジョン用フィルターで構成
  • 330nmから880nmまでの中心波長
  • 96%までの高透過率
  • 個々のマシンビジョン用フィルターもラインナップ
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
プリセットフィルターホイール (¼-20UNCねじタイプ) プリセットフィルターホイール (¼-20UNCねじタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ø25~25.4mmフィルター6枚を予めセットしたフィルターホイール
  • ND, ショートパス, ロングパス, ダイクロイック, バンドパスフィルターから選択
  • 30°毎 (全12ポジション)の精密なクリック回転
Cマウント フィルター Cマウント フィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ホットミラー、コールドミラー、ダイクロイックミラーのコーティングオプション
  • Cマウントの雌ねじ開口
  • ¼-20UNCポスト上に設置可能
  • 光学素子を内蔵していないハウジングのみ (#56-265)もラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program