製品がカートに追加されました

USBカメラ

USBカメラは、USB 2.0やUSB 3.0技術を用いて画像データを転送する撮像用カメラです。USBカメラは、大抵のコンピューターに装備されているUSB技術を使用することで、専用のコンピューターシステムと容易に接続できるようデザインされています。コンピューターシステムにあるUSB技術の利便性や、USB 2.0がもつ480 Mb/秒の転送レートにより、多くのイメージングアプリケーションに最適です。市場に徐々に流通してきているUSB 3.0 カメラは、5 Gb/秒までのデータ転送レートを可能にします。

エドモンド・オプティクスは、多くのイメージングニーズに合った豊富なUSBカメラをご用意しています。EO USBカメラは、CMOSとCCDの両方のセンサータイプをラインナップし、より広範なアプリケーションに適するようになりました。USBカメラは、カメラ設定を変更することなく、箱から取り出してすぐに使える製品のため、セットアップを素早く行うことができます。なおUSBカメラをノートパソコンなどの低電力USBポートに繋げた場合、カメラの駆動電力を補うために外部電源が必要になる場合があります。

Filter
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Basler ace2 紫外用 (UV) カメラ New
  • 8.1MP, 2.3型センサーフォーマットでUV (200 – 400nm) 撮像対応
  • コンパクトなハウジング (29 x 29mm)
  • 最大67fpsまでのフレームレート
  • Beyond機能をもったパワフルなComputer Vision機能セット
Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラ Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラ
  • 液体レンズ技術を評価・探求するのに最適
  • AF LabソフトウェアからUSB経由で簡単駆動
  • 液体レンズ実装の TECHSPEC® Cx シリーズM12 レンズを用いてプラグ・アンド・プレイ
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 カメラ
Top Seller
  • マシンビジョンやエンベデッドアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能なデザイン
  • オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
  • 24.6 メガピクセル , 1.2 型センサーフォーマットまでに対応
  • Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラ もラインナップ
Basler ace2 USB3.0 カメラ (正面側) Basler ace2 USB3.0 カメラ
  • 最大24MP, 160fpsまでのソニー製 Pregius S センサーを採用したUSB3.0 カメラ
  • 実証済みのコンパクトなハウジング (29 x 29mm)
  • パワフルなComputer Vision機能セットとオプションのBeyond機能
  • Basler ace USB 3.0 カメラ もラインナップ
FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 カメラ (前面側) Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 カメラ
Top Seller
  • 超小型デザイン
  • USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠 
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSpinnaker SDK付属

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 ボードレベルカメラ
  • USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠
  • 超小型、29 x 29 x 10mmのボードレベルカメラ
  • Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
  • フルハウジングバージョンをラインナップ

IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラ
Top Seller
  • スタンダード (SE), コンパクト (CP), ウルトラコンパクト (XCP) のハウジングオプションをラインナップ
  • Cマウントで1.2型までの大判CMOSセンサーを採用
  • 最大396fpsまでのフレームレートと24.55MPまでの解像度
IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF オートフォーカス液体レンズボードカメラ IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF オートフォーカス液体レンズボードカメラ
  • コンパクトなM12 (Sマウント) or C/CSマウント採用のボードレベルカメラ
  • 液体レンズ制御を実装
  • ソフトウェアベースのオートフォーカス機能
Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラ Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラ
  • 20メガピクセルまでの高解像度センサー
  • Pixelink® キャプチャーソフトウェア付属
  • コンパクトなフォームファクター
  • 別売りの3バージョンのμScope 顕微鏡ソフトウェアを用意
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズボードカメラ
  • M12 Sマウント採用のボードレベルカメラ
  • シームレスな液体レンズ実装に対応
  • ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
Teledyne Lumenera INFINITY8 顕微鏡用カメラ Teledyne Lumenera INFINITY8 顕微鏡用カメラ
  • 卓越した低照度感度
  • ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
  • 顕微鏡ソフトウェア付属で手頃な価格設定
Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ
  • ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
  • USB or HDMI の映像出力オプション
  • パワフルな画像キャプチャーと解析用ソフトウェア付属
  • Windows と Mac の両方に対応

CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ
Top Seller
  • 1550nmの設計波長
  • 蛍光体コート付きカメラセンサー
  • カメラ、ケーブル、および使い勝手のよいソフトウェア付属
Basler ace USB 3.0 出力カメラ Basler ace USB 3.0 出力カメラ
Top Seller
  • 高速USB 3.0 インターフェース
  • 超小型なフォームファクター
  • USB3 Visionに完全準拠
Basler PowerPack USB 3.0 顕微鏡用カメラ Basler PowerPack USB 3.0 顕微鏡用カメラ 在庫処分品
  • 最新型CMOSセンサー採用の高性能カメラ
  • 画像取り込みや同解析用のプロフェッショナルソフトウェア付属
  • 独自の先進的画像強調や色調整技術
EO オートフォーカス M12 Sマウントレンズ用カメラ EO オートフォーカス M12 Sマウントレンズ用カメラ
  • 大抵のM12 マウント イメージングレンズを許容
  • 40万画素 (EO-A0413) と500万画素 (EO-A5012) のイメージセンサーをラインナップ
  • 付属ソフトウェアによるマニュアル/オートフォーカスが可能
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 カメラ
  • 最大230fpsまでのフレームレートと8.4MPまでの解像度
  • C/CSマウントかSマウントをもつボードレベルオプションをラインナップ
  • GenlCam USB3 Vision 準拠
FLIR/IIS Blackfly® USB 3.0 カメラ Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® USB 3.0 カメラ
  • 超小型デザイン
  • 画像の転送レートを向上させるUSB 3.0 接続
  • イメージキャプチャーソフトウェアとFlyCapture2 SDK付属
  • GigE バージョンもラインナップ

FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ
Top Seller
  • USB3 接続
  • 軽量な構造
  • コンパクトデザイン

FLIR Flea®3 USB 3.0 出力カメラ FLIR Flea®3 USB 3.0 出力カメラ
  • コンパクトな29 x 29 x 30mmのキュービックサイズ
  • 60fpsまでの画像を取り込み可能
  • イメージキャプチャーソフトウェアと¼-20UNC用三脚アダプター付属
  • GigE 出力モデルもラインナップ
FLIR/IIS Grasshopper®3 カメラ (前面側) Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3 カメラ
Top Seller
  • 高解像度、高感度センサーを搭載
  • USB 3.0インターフェースによる高フレームレート駆動
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属

Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラ Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラ
  • シームレスな液体レンズ実装に対応
  • ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
  • 使い勝手に優れたUSB 3.0 インターフェース
Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing) Pixelink® USB3.0出力カメラ
  • 20MPまでの解像度
  • 1/2.5型から1.1型までのセンサーサイズ
  • ライトアングル仕様とボードレベル仕様をラインナップ
Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラ Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラ
  • USBポートをライトアングル (直角) 方向に設置
  • マシンビジョンや組込みアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能デザイン
  • オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
  • Allied Vision Alvium USB 3.1 カメラもラインナップ
JAI Go-X カメラ JAI Go-X カメラ
  • 最大12.3MPの解像度
  • USBとGigEバージョンをラインナップ
  • 業界最長の保証期間 (6年)
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program