製品がカートに追加されました

未コートレーザーウインドウ

レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ
  • 複屈折を取り除くC軸カットサファイア
  • 10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度
  • 未コート または 1000~1100nm用のIBS ARコート付き
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適
ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) ウェッジ付きウインドウ ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) ウェッジ付きウインドウ
  • 30'と3°のウェッジバージョンをラインナップ
  • 低分散
  • エタロン効果とキャビティフィードバックを除去
  • ウェッジの付いていないジンクセレンウインドウもラインナップ
N-BK7 ウェッジ付きウインドウ N-BK7 ウェッジ付きウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
超短パルス用薄型ウインドウ 超短パルス用薄型ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • GDDを制限する1mmの板厚
  • 低損失広帯域IBS反射防止コーティング
  • 370~2200nm までの波長用にデザイン
  • ±30fs2のGDDコーティング
  • UV or IR グレードの合成石英基板
Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ
  • UVからFIR、そしてマイクロ波の波長まで高い透過率
  • ハイパワーレーザーとの使用に適した高い熱伝導率
  • 比類なき硬度で究極の耐スクラッチ性を実現
  • Coherent®社製造
ブリュースターウインドウ ブリュースターウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • p偏光の光の損失を軽減
  • 55.57°で設置時に、正面開口が円形になるようデザイン
  • レーザーキャビティへの使用に最適
未コート レーザーウインドウ基板 未コート レーザーウインドウ基板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
合成石英製ウェッジプリズム 合成石英製ウェッジプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 0.5°- 5.0°までのレーザービーム偏角
  • 250 - 1064nmまでのUVからNIR ビームステアリングアプリケーションに最適
  • ハイパワービームステアリングアプリケーションに最適
TECHSPEC® Superpolished Substrates スーパーポリッシュ基板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 両面を1Å RMS 以下の面粗さでスーパーポリッシュ
  • UVやハイパワーレーザーアプリケーションに最適な低散乱面
  • エッジ研磨&面取りが施されたUVグレード 合成石英基板
  • 6mmから76.2mmまでの特注サイズと形状を<0.5Å未満の面粗さで社内製造可能
ウェッジ付きウインドウ ウェッジ付きウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 30'のウェッジ角度を持った未コート標準基板
  • エタロン効果とキャビティフィードバックを除去
  • ビームサンプラーとしての使用に最適
  • アプリケーションに応じて複数の基板材料をラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program