製品がカートに追加されました

チューブシステム

選定ガイドを表示 フィルターを表示

チューブシステム 選択表

システム 対応する光学部品直径 調節能力 柔軟性 アクセサリー品の品揃え アライメント アッセンブリ時間 迷光
ブロッキング
相対価格 接続可能な
ねじ込み規格
Learn More About Multi-Element Tube Systems
マルチエレメント
チューブシステム

多様な部品とアクセサリー品を用いて光学アッセンブリの試作作業を簡略化して設計性能を最適化
5.0 - 25.4 Best Better Better Good Good あり ¥¥¥ M29 x 0.75
Cマウント
Learn More About C, S, and T-Mount Components
S, C & T マウント
コンポーネントシステム

様々な光学部品をC, S, or Tマウントに対応したシステムに実装するようにデザイン
3.0 - 50.0 Best Better Best Good Best あり ¥¥ Cマウント
Sマウント
Tマウント
SM1
SM05
M29 x 0.75
Learn More About ID (SM) Tube Systems
SM チューブシステム

レンズアッセンブリデザインを完成された機能的な既存のアッセンブリ内に転換する際の汎用性を提供
12.5/12.7
25.0/25.4
Good Good Good Better Better あり SM1
SM05
Cマウント
Sマウント
Learn More About Cage Systems
ケージシステム

様々な試作作業や大学研究用途でモジュラー化した光学セットアップを構築するのに使用
3.0 - 45.0 Better Best Better Best Good なし ¥¥¥ Cマウント
M23.2
M27.5

チューブシステムは、現在光学部品用に利用できるものの中で最も万能なシステムの一つです。チューブシステムは、さまざまなプロトタイプ、実験、または光学アッセンブリに向けた多用途のマウントソリューションです。独立したサブアッセンブリを構築することができ、部品間の高度かつアクティブなアライメントを可能にします。チューブシステム用のレンズホルダーは、使用者がレンズ部品を素早く変更することを可能にするため、光学アッセンブリ品を設計する際に柔軟性を提供します。チューブシステムには固定式や自動芯出し式、及び調節式の様々な固定オプション、不要な迷光の遮断、そして試作から製品化までの単純な実装の点でメリットがあります。チューブシステムは、あらゆるアプリケーション要件に合わせてカスタマイズ可能なモジュラー型システムを構築します。

エドモンド・オプティクスは、最も業界標準となるねじ込み式チューブサイズをはじめ、広範なチューブシステム製品をご用意しています。マルチエレメントチューブシステムは、システムインテグレーションや OEM アプリケーションを念頭に置いて特別にデザインされ、ソリッドな構造を確保しつつも、簡単かつ正確にレンズ間アライメントを可能にします。 S, C & T マウントシステムには驚くほど豊富な周辺パーツが用意され、ほとんどの種類の光学部品を光源、検出器、顕微鏡システムに簡単に適応させることができます。 SM チューブシステムは、低価格のアルミ製レンズ鏡筒と精密な真鍮製スペーサーで構成され、標準的な 12.7mm と 25.4mm 径の光学部品に最適です。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program