製品がカートに追加されました

透過型回折格子

DUV Transmission Gratings Omega Optical DUV用透過型グレーティング New
  • 190 - 400nmの深紫外 (DUV) 波長用にデザイン
  • 過酷な環境で高い性能
  • 12.7 or 25mm角サイズで複数の回折角をラインナップ
  • 2025 SPIE プリズムアワード受賞製品
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings Coherent® LightSmyth™ 透過型回折格子
  • 高い回折効率 (90%超の絶対効率) と低散乱性
  • 低偏光依存性で単一偏光入射に最適化したグレーティング
  • 優れたパワーハンドリングと信頼性のロバストな無機材料
  • 800 - 1800nmのNIR波長用にデザイン
透過型ブレーズド回折格子 透過型ブレーズド回折格子
  • 低偏光依存性
  • 同軸状の配置構成に最適
透過型UVブレーズド回折格子 透過型UVブレーズド回折格子
  • 複数の回折角をラインナップ
  • UVグレードの合成石英基板
  • グレーティングの位置を動かさないアプリケーションに最適
透過型グレーティング・ビームスプリッター 透過型グレーティング・ビームスプリッター
  • レーザービーム分割用に最適
  • 0°入射用にデザイン
  • ビーム分割の最大化に向けて低格子周波数

FAQ(s)

  What are diffraction gratings?
A diffraction grating separates polychromatic (or multiple wavelengths) light into its component wavelengths by diffraction. Diffraction is a process in which light incident to a surface with dimensions similar in size to its wavelength is dispersed at certain angles. These diffraction angles are dependent upon the wavelength of light. Thus, polychromatic light will have a separate diffraction angle for each individual wavelength. This difference in diffraction angle is what separates light into its component wavelengths.
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program