製品がカートに追加されました

Teledyne Dalsa カメラ

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ New
  • 13 – 52kHzまでのラインレート
  • 2k, 4k, or 8kの解像力オプション
  • ギガビット・イーサネット接続でのシンプルな実装
  • Teledyne TurboDrive™ 対応
  • 白黒とカラーオプション
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE ラインスキャンカメラ New
  • カラーとマルチスペクトルオプション
  • 32 or 40kHzのラインレート
  • 5Gbase-T (5GigE) イーサネット接続でのシンプルな実装
  • 4kの解像力オプションをラインナップ
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ New
  • 46 x 46mmのコンパクトなフォームファクター
  • 12.5 – 50kHzまでのラインレート
  • 2k, 4k, or 8kの解像力オプション
  • ギガビット・イーサネット接続でのシンプルな実装
  • Teledyne TurboDrive™ 対応
  • 白黒とカラーオプション
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE PoE カメラ New
  • 最大18.50fpsまでのフレームレートと67.10MPまでの解像度
  • Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
  • コンパクト (44 x 59 x 59mm) でM42マウント採用の軽量かつロバストなオールメタルデザイン
Teledyne DALSA Genie™ Nano 5GigE PoE カメラ Teledyne DALSA Genie™ Nano 5GigE PoE カメラ
  • 5GBASE-T (5GigE) イーサネットインターフェース
  • 3.2から44.4MPセンサー採用
  • TurboDrive™ 技術により985MB/sまでのデータ転送レートを実現
  • コンパクト (32 x 44 x 59mm) で軽量かつロバストなデザイン
Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラ Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラ New
  • TurboDrive™ 技術により350 fps までの高速フレームレートを実現
  • コンパクト、軽量、ロバストなオールメタルボディ
  • 露光制御と先進装備の付いたグローバル電子シャッターを採用
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program