TECHSPEC® 対物レンズ | 全てを見る
EO 120i Plan APO 無限補正対物レンズシステム
- 1.1型センサーまでに最適化した性能
- 120i Plan APO 対物レンズ、Cマウントカメラ用チューブ、およびコンパクト結像レンズアッセンブリで構成
- ライフサイエンスや産業用アプリケーションに最適
EO 120i Plan APO 無限補正対物レンズ
- 業界の標準的システムより最大で43%小型化
- 1.1型センサーまでに最適化した性能
- ライフサイエンスや産業用アプリケーションに最適
- 2023年度 Bronze VSD Innovators Award を受賞
UCf 対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- コンパクトな有限系対物レンズ
- Cマウントカメラに直付け
- 回折限界に近い性能
Cf 対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
- スペーサーの使用により倍率の変更が可能
- 長作動用に最適化
高性能ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 回折限界性能: λ/14 (RMS) の透過波面精度
- 鏡筒先端部に使い勝手に優れた45°テーパー形状加工を採用
- 副鏡の設置は光の回折効果を緩和するために曲線状固定治具を採用
- TECHSPEC® Reflx™ 対物レンズもラインナップ
ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 業界屈指の19~31mmの作動距離
- 一点集光またはイメージングアプリケーションに向けた EO 自社設計・製造品
- 能動的アライメントにより最善性能を実現
- 超広波長帯域において色収差ゼロ
- TECHSPEC® 高性能 ReflX™ 対物レンズもラインナップ
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®