製品がカートに追加されました

TECHSPEC® 対物レンズ

5X 120i Compact Microscope Kit EO 120i Plan APO 無限補正対物レンズシステム New
  • 1.1型センサーまでに最適化した性能
  • 120i Plan APO 対物レンズ、Cマウントカメラ用チューブ、およびコンパクト結像レンズアッセンブリで構成
  • ライフサイエンスや産業用アプリケーションに最適
Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives EO 120i Plan APO 無限補正対物レンズ
  • 業界の標準的システムより最大で43%小型化
  • 1.1型センサーまでに最適化した性能
  • ライフサイエンスや産業用アプリケーションに最適
  • 2023年度 Bronze VSD Innovators Award を受賞
TECHSPEC® UCf 対物レンズ UCf 対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • コンパクトな有限系対物レンズ
  • Cマウントカメラに直付け
  • 回折限界に近い性能
Cf 対物レンズ Cf 対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
  • スペーサーの使用により倍率の変更が可能
  • 長作動用に最適化
高性能ReflX™反射型対物レンズ 高性能ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 回折限界性能: λ/14 (RMS) の透過波面精度
  • 鏡筒先端部に使い勝手に優れた45°テーパー形状加工を採用
  • 副鏡の設置は光の回折効果を緩和するために曲線状固定治具を採用
  • TECHSPEC® Reflx™ 対物レンズもラインナップ
ReflX™反射型対物レンズ ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 業界屈指の19~31mmの作動距離
  • 一点集光またはイメージングアプリケーションに向けた EO 自社設計・製造品
  • 能動的アライメントにより最善性能を実現
  • 超広波長帯域において色収差ゼロ
  • TECHSPEC® 高性能 ReflX™ 対物レンズもラインナップ
液体レンズ実装 Cf 対物レンズ 液体レンズ実装 Cf 対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 焦点調整用の液体レンズを実装
  • 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
  • 長作動距離用に最適化
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program