製品がカートに追加されました

特殊ウインドウ

 特殊ウインドウは、様々なアプリケーション用にデザインされた光学用ウインドウです。特殊光学用ウインドウは、その形状や目的が独特です。光学用ミラーは、電子センサーや他の敏感な光学素子を、光による損傷や過剰露光から保護するためにデザインされています。エドモンド・オプティクスは、ライトコントロールフィルムやガラス/アクリルドーム、熱吸収ガラス、或いは他の赤外 (IR)透過材料を始めとする一連の特殊光学用ウインドウをご用意しています。

 ライトコントロールフィルムは、不要な周囲光の除去や、ディスプレイからの光の伝達方向をコントロールするアプリケーションに最適です。熱吸収ガラスは、可視スペクトルよりも長い波長を吸収し、不要な熱がシステム内に伝搬するのを最小化します。赤外 (IR)用プラスティックシートは、中波赤外 (MWIR)や長波赤外 (LWIR)アプリケーションに用いられます。アクリルドームやガラスドームは、2つの異なる環境間に境界を作り、周囲環境から保護するために用いられます。ガラスドームは、優れた光学特性があるのに対し、アクリルドームは、優れた耐久性があります。加えて、アクリルドームは、スリップやネジを用いることで、設置面への固定が容易に行えます。

Filter
Optotune Beam Shifters Optotune ビームシフター
  • 高い角度位置精度で分解能を最大4倍向上
  • 軽量かつコンパクト設計で高速なトランジションタイムを実現
  • Optotune ICC-4C-2000 コントローラー (#23-717) が必要になります
SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87 eco 超薄板ウインドウ
  • 高次元の柔軟性
  • ロープロファイルデザイン用の超薄板厚
  • 250nmから>3μmで優れた透過率
化学強化 SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ 化学強化 SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ
  • 衝撃、温度、およびキズへの耐性を向上
  • 可視とNIR スペクトルで高透過率
  • ディスプレイやセンサー用のカバーガラスとして最適
  • SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ もラインナップ
ウェッジ付きウインドウ ウェッジ付きウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 30'のウェッジ角度を持った未コート標準基板
  • エタロン効果とキャビティフィードバックを除去
  • ビームサンプラーとしての使用に最適
  • アプリケーションに応じて複数の基板材料をラインナップ
N-BK7 ウェッジ付きウインドウ N-BK7 ウェッジ付きウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
合成石英製ウェッジプリズム 合成石英製ウェッジプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 0.5°- 5.0°までのレーザービーム偏角
  • 250 - 1064nmまでのUVからNIR ビームステアリングアプリケーションに最適
  • ハイパワービームステアリングアプリケーションに最適
N-BK7 ウェッジプリズム N-BK7 ウェッジプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ビームステアリング用途に最適
  • 0.5°~15°のビーム偏角オプション
  • 未コートか反射防止コート付きをラインナップ
  • アナモルフィックプリズムペアも製品ラインナップ
ブリュースターウインドウ ブリュースターウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • p偏光の光の損失を軽減
  • 55.57°で設置時に、正面開口が円形になるようデザイン
  • レーザーキャビティへの使用に最適
球面収差補正プレート 球面収差補正プレート
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 精密N-BK7基板使用
  • 小さな実視野を持つコリメート光への使用に最適化
  • 透過波面を最大±λ/16の公差で正確化
撥水性ウインドウ 撥水性ウインドウ
  • 油や水をはじくコーティング
  • 産業用や耐環境での使用に最適
  • 可視スペクトルにおいて0.5%未満の反射率を実現するARコート付き
赤外 (IR) 用プラスチックシート 赤外 (IR) 用プラスチックシート
  • 赤外用検出器への使用に最適な集光用レンズ
  • 8~14μm帯での吸収ロスが少ない
  • 自身による裁断も容易
  • テラヘルツ (THz) イメージングにも応用可能
ライトコントロールフィルム ライトコントロールフィルム
  • ディスプレイの覗き込み防止に最適
  • 像コントラストを向上し、直射日光による不要な映り込みを軽減
  • 不要なグレア光反射を低減
貫通穴付きサファイアウインドウ 貫通穴付きサファイアウインドウ
  • 25.4mm径のサファイア基板
  • 3.2 - 19.1mm の貫通穴直径
  • 0.33 - 5.5μmで高透過率
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program