製品がカートに追加されました

特殊プリズム

 特殊プリズムは、形状や目的が独特なプリズムです。エドモンド・オプティクスは、ロッドレンズ、コーンミラー、アナモルフイックプリズムペア、複合放物面型集光器 (CPC)、ロンボイドプリズム、ウエッジプリズムを始めとする、様々な特殊プリズムをご用意しています。特殊プリズムは、光線偏角やイメージローテーターなどの代表的なプリズムアプリケーション用にはデザインされていません。

 コーンミラーは、360°全周への照明が必要となるアプリケーションに最適です。光が円錐の頂点に当たると、コーンミラーの周りで環状的に反射します。アナモルフィックプリズムペアは、レーザーダイオードの楕円ビームを真円ビームに変えるといった、レーザービームの一方向のみの拡大に用いられます。複合放物面型集光器 (CPC)は、離れた光源から光を集めるのに用いられます。入射した光は、光の全反射現象を利用して、CPCのより狭い部分へと集まっていきます。ロンボイドプリズムは、像を反転することなく、光軸を移動したい場合のイメージングアプリケーションに最適です。ウエッジプリズムは、光の反射ではなく、屈折を利用して、レーザービームを偏向します。

Filter
45° Rod Mirrors 45°ロッドミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 1mmから15mm径までのサイズ
  • 保護膜付きアルミコーティング採用
  • 精密なN-BK7基板
モールド複合放物面型集光器 (CPC) モールド複合放物面型集光器 (CPC) New
  • 太陽エネルギーの集光用に最適
  • 2.5mmと5mmの出射側口径
  • 45°の受光角
アナモルフィックプリズムペア アナモルフィックプリズムペア
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 楕円ビームを円形に変換
  • 汎用的なダイオード波長に向けて反射防止コート
  • マウントとアンマウントバージョンをラインナップ
コーンミラー コーンミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 360°全方向のアプリケーションに理想的
  • ±6' の頂角公差
  • ミラー用増反射膜にアルミコート (保護膜付き)を採用
合成石英製ウェッジプリズム 合成石英製ウェッジプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 0.5°- 5.0°までのレーザービーム偏角
  • 250 - 1064nmまでのUVからNIR ビームステアリングアプリケーションに最適
  • ハイパワービームステアリングアプリケーションに最適
ロンボイドプリズム ロンボイドプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 180°偏角 (平行移動)プリズム
  • 像の状態を変えることなく、光軸を平行移動
  • 入射ビームと出射ビーム間の平行度 (偏角精度)はわずか±30秒
  • 光軸を平行移動して、入射側に戻る変位反射プリズムもラインナップ
ロッドレンズ ロッドレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 平行光を集光してライン状に変換
  • 最小1mm径のサイズまでラインナップ
N-BK7 ウェッジプリズム N-BK7 ウェッジプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ビームステアリング用途に最適
  • 0.5°~15°のビーム偏角オプション
  • 未コートか反射防止コート付きをラインナップ
  • アナモルフィックプリズムペアも製品ラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program