精密 Powell レーザーラインジェネレーターレンズ
New
- ライン全体にわたり均一なフラットトップ分布を形成
- 1°~75°までのライン放射角度
- 400 - 500nm or 500 - 850nm 用のARコート付き
モノリシックコリメーター
New
- レーザーダイオードのファスト軸とスロー軸からの光を同時にコリメート
- 一般的な青色レーザーダイオードの楕円ビーム出力を真円化
- 青色スペクトルの単一エミッターの光コリメーション用に最適
ロッドレンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 平行光を集光してライン状に変換
- 最小1mm径のサイズまでラインナップ
ファスト軸コリメーター
- ファスト軸のコリメーション用に非球面シリンドリカルレンズを採用
- 790~990nm用の標準ARコーティング
- レーザーダイオードのコリメーション用に最適
- スロー軸コリメーターもラインナップ