製品がカートに追加されました

シリコンオプティクス

シリコン製光学素子は、近赤外イメージングやIR分光解析を始め、1.2~7μmの波長域で機能する様々な赤外アプリケーションに用いられます。シリコンの低比重 (2.329 g/cm3)は、重量に敏感なアプリケーションでの使用に最適です。シリコンのヌープ硬度は1150で、比較可能なゲルマニウム製光学素子に比べて硬く、脆くないのが特長です。

エドモンド・オプティクスは、光学用レンズ、光学用フィルター、光学用ウインドウを始め、広範なシリコン製光学素子をご用意しています。シリコン製の光学レンズは、単色光を利用したコリメーションや一点集光アプリケーションに最適です。このレンズは、一連のサイズや焦点距離をラインナップし、様々なアプリケーションニーズに対応します。またシリコンレンズキットもラインナップします。シリコン製の光学フィルターは、FTIR分光解析などのIRアプリケーションに用いられ、特定域のIR波長の透過、或いは透過の遮断に用いられます。シリコン製の光学ウインドウは、未コート品か、3~5μm用の反射防止コーティング付きのものをラインナップしています。

Filter
高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板 高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板
  • ARコート付きで優れた透過率
  • 低熱膨張による高い熱抵抗
  • 性能ロスなしで広い入射角レンジに対応
赤外 (IR) 用ロングパスフィルター 赤外 (IR) 用ロングパスフィルター
  • シリコンやゲルマニウム基板上にコート
  • 広い波長帯域の分離に最適
  • 丈夫なコーティングを採用
シリコン (Si) ウインドウ シリコン (Si) ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 1.2 - 7μmまで透過
  • 未コート or 1.65 - 5μm用のARコート付きをラインナップ
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適
シリコン非球面レンズ シリコン非球面レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 回折限界性能
  • 低比重・低分散
  • 軽量化を求めるIRアプリケーションに最適
  • BBAR (1650-3000nm) か 中波赤外 (3000-5000nm) 用のAR コーティング付きをラインナップ
シリコン平凸レンズ シリコン平凸レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
シリコン基板製ゴールドミラー シリコン基板製ゴールドミラー
  • 卓越した熱的安定性
  • 計量化を求めるアプリケーションに最適
  • ガラス基板製のミラーよりも高い耐久性
赤外 (IR) 用ショートパスフィルター 赤外 (IR) 用ショートパスフィルター
  • 広い赤外波長域にわたり85%以上の平均透過率
  • 透過遮断帯でOD ≥3.0 のブロッキング性能
  • 環境や医療アプリケーションに向けた共通波長
ISP Optics DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きシリコンウインドウ ISP Optics DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きシリコンウインドウ
赤外 (IR) 用バンドパスフィルター 赤外 (IR) 用バンドパスフィルター New
  • ガス分析用に最適
  • 2.7-12.4μmまでの中心波長
  • 単一基板構造の干渉フィルター
ISP Optics シリコン (Si) ウインドウ ISP Optics シリコン (Si) ウインドウ 在庫処分品
  • 1.2 - 7μmまで透過
  • 未コート or 3 - 5μm用のHDARコート付きラインナップ
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適
ISP Optics 半球 (ハーフボール) 赤外 (IR) 用レンズ ISP Optics 半球 (ハーフボール) 赤外 (IR) 用レンズ 在庫処分品
  • 高開口数
  • ファイバーやLEDカップリングに最適
  • 合成石英, Si, CaF2 or ZnSe基板でラインナップ
ISP Optics シリコン (Si) 非球面レンズ ISP Optics シリコン (Si) 非球面レンズ New
  • 1.2 - 7μmまで透過
  • 回折限界性能
  • 未コート or 3 - 5μm用のHDARコート付きをラインナップ
ISP Optics シリコン (Si) 平凸レンズ ISP Optics シリコン (Si) 平凸レンズ 在庫処分品
  • 3 - 5μm用の高耐久性反射防止 (HDAR) コート付き
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適
  • 25.4 - 500mm までの焦点距離をラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program