製品がカートに追加されました

サファイアオプティクス

サファイア製光学素子は、半導体やFTIR分光解析、赤外暗視 (FLIR)イメージングを始めとする、高い耐性や広いスペクトルレンジを要求する様々なアプリケーションに用いられます。結晶材料としては2番目に硬いサファイアは、高硬度、高熱伝導率、高誘電率、また酸やアルカリに対する高い耐性など、様々な優れた特性があるため、過酷な環境での使用に最適です。サファイア製の光学素子は、多くの標準的光学材料と比較して板厚をより薄くでき、0.15~5.5μmに主透過帯があるため、紫外から中波赤外 (MWIR)までに機能します。

エドモンド・オプティクスは、一連のアプリケーション用に、ボールレンズや球面レンズ、ウインドウを始めとする様々なサファイア製光学素子をご用意しています。高屈折率のサファイアボールレンズは、ファイバー出射端からレンズ間の距離を最小化するのに最適です。サファイア半球レンズは、固定やシステムインテグレーションを容易にします。視認性を容易にする、ルビー材をドープしたサファイアボールレンズもラインナップしています。

Filter
赤外 (IR) 用バンドパスフィルター 赤外 (IR) 用バンドパスフィルター New
  • ガス分析用に最適
  • 2.7-12.4μmまでの中心波長
  • 単一基板構造の干渉フィルター
高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ 高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ
  • MIL-C-675C の厳しい摩耗要件を達成
  • 400 - 1100nm もしくは 2000 - 5000nm に向けた低反射コーティング
  • 薄型オプティクスを必要とする過酷な環境に最適
  • 未コートのサファイアウインドウ もラインナップ
サファイア&ルビーボールレンズ サファイア&ルビーボールレンズ
サファイア & ルビー半球レンズ サファイア & ルビー半球レンズ
サファイアウインドウ サファイアウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
New
  • 極めて高い硬度と耐薬品性
  • UVから中赤外までの波長を透過
  • 標準的なガラス製ウインドウより板厚が薄くて丈夫
  • 350 - 5000nm までに対応した反射防止コーティングオプション
貫通穴付きサファイアウインドウ 貫通穴付きサファイアウインドウ
  • 25.4mm径のサファイア基板
  • 3.2 - 19.1mm の貫通穴直径
  • 0.33 - 5.5μmで高透過率
Machine Vision Mounted Sapphire Windows マシンビジョン用枠付きサファイアウインドウ
  • マシンビジョンアプリケーション用の保護ウインドウ
  • 極限の表面硬度と耐薬品性
  • M25.5 から M62.0 のフィルターマウントをラインナップ
レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ
  • 複屈折を取り除くC軸カットサファイア
  • 10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度
  • 未コート または 1000~1100nm用のIBS ARコート付き
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適
ISP Optics サファイアウインドウ ISP Optics サファイアウインドウ 在庫処分品
  • 高い耐腐食性と熱的安定性
  • ガラス製ウインドウよりも高い耐久性
  • 0.33 – 5.5µmまで透過
Sapphire Aspheric Lenses サファイア非球面レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 材料加工と先進製造技術に理想的な高耐久サファイア基板
  • 未コートと1064nm レーザーライン用Vコート付きをラインナップ
  • 1064nmで回折限界性能
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program