製品がカートに追加されました

ブレーズド反射型回折格子

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings 高性能反射型グレーティング New
  • λ/4の反射波面
  • 優れた寸法公差
  • 0.05%未満の格子間隔公差
ブレーズド回折格子 ブレーズド回折格子
  • 反射型/レプリカ格子
  • 反射膜にアルミコートを採用
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Richardson Gratings™ 高精度反射型金コート回折格子
  • 350-800nm (500nm) または 700-1600nm (1000nm) での使用に最適化
  • 12.7 x 12.7, 25 x 25 および30 x 30mmの標準サイズをラインナップ
  • 格子間隔公差 <0.05%
  • 特注サイズに対応
近赤外用ブレーズド回折格子 (金コート) 近赤外用ブレーズド回折格子 (金コート)
  • 反射型/レプリカ格子
  • 反射膜に金コートを採用
  • 従来のアルミコートに比べて、0.7~1.1μmの波長帯で効率が15~20%向上

FAQ(s)

  What are diffraction gratings?
A diffraction grating separates polychromatic (or multiple wavelengths) light into its component wavelengths by diffraction. Diffraction is a process in which light incident to a surface with dimensions similar in size to its wavelength is dispersed at certain angles. These diffraction angles are dependent upon the wavelength of light. Thus, polychromatic light will have a separate diffraction angle for each individual wavelength. This difference in diffraction angle is what separates light into its component wavelengths.
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program