製品がカートに追加されました

リングライト

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーター SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーター New
  • リングライト、バックライト、およびスポットライトイルミネーター
  • 調光用コントローラー搭載
  • 顕微鏡システム内への容易な実装に向けてデザイン
SCHOTT VisiLED UV リングライト SCHOTT VisiLED UV リングライト
  • 暗視野とUV照明の切り替え可能
  • 160 W/m2 までのUV放射照度
  • 能動的なLED温度制御
  • 5つのセグメントモード (Full, Semi, Quarter-Circle, Dual-Segment, Four-Segment)
Advanced Illumination 明視野/暗視野用 LEDリングライト Advanced Illumination 明視野/暗視野用 LEDリングライト
  • 明視野と暗視野照明兼用のハイブリッドタイプ
  • 照明法を独立、或いは同時に使用可能
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
Advanced Illumination 暗視野LEDイルミネーター Advanced Illumination 暗視野LEDイルミネーター
  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 落射照明とバックライト照明の両方に利用可能
  • 127mmバージョンは可変強度仕様
Advanced Illumination MicroBrite 明視野リングライト Advanced Illumination MicroBrite 明視野リングライト
  • 41,000 Luxまでの照度を出力
  • 50 - 250mm の作動距離 (サイズに依存)
  • あらゆる種類の波長をラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) を推奨
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite 拡散暗視野リングライト
  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 47,000 Lux までの高照度出力
  • 暗視野と明視野間で多様な作動距離に対応
  • パワーサプライ (絶対要) とオプションの手動調光コントローラーは別売りです
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう