製品がカートに追加されました

反射型対物レンズ & ビームエキスパンダー

反射型対物レンズとビームエキスパンダーは、透過型の対物レンズやビームエキスパンダーのような色収差を発生することなく、高い性能を実現します。反射型対物レンズのデザインには、無限系と有限系の2種類があります。無限系対物レンズは、レーザーの集光用途に最適です。一方、有限系対物レンズはイメージング用途に適しています。反射型ビームエキスパンダーは、表面に反射コーティングを蒸着した複数のミラーを用いてビームを拡大するため、超短パルスレーザーとの使用を可能にします。金属コーティングが本来もつ低GDDとその反射する性質から、反射型の対物レンズとビームエキスパンダーは、超短パルスレーザーのパルスの拡大や集光に最適です。

エドモンド・オプティクスは、反射型の対物レンズとビームエキスパンダーを自社で設計・製造しています。TECHSPEC® ReflX™ 対物レンズは有限系・無限系をラインナップしており、広帯域レーザーもしくは複数のレーザーを一点に集光するのに用いることができます。パテント申請中のTECHSPEC® Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーは、複数の金属コーティングをラインナップし、画期的な省スペース設計を採用して、最小の波面歪で高い精度を実現します。ハイパワー超短パルスレーザー用途向けに、特注仕様の低GDD誘電体コーティングにも対応いたします。

ReflX™反射型対物レンズ ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 業界屈指の19~31mmの作動距離
  • 一点集光またはイメージングアプリケーションに向けた EO 自社設計・製造品
  • 能動的アライメントにより最善性能を実現
  • 超広波長帯域において色収差ゼロ
  • TECHSPEC® 高性能 ReflX™ 対物レンズもラインナップ
高性能ReflX™反射型対物レンズ 高性能ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 回折限界性能: λ/14 (RMS) の透過波面精度
  • 鏡筒先端部に使い勝手に優れた45°テーパー形状加工を採用
  • 副鏡の設置は光の回折効果を緩和するために曲線状固定治具を採用
  • TECHSPEC® Reflx™ 対物レンズもラインナップ
Canopus™ 反射型ビームエキスパンダー Canopus™ 反射型ビームエキスパンダー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 250nmから10μmまでのUV、可視、IRアプリケーション用増反射コーティング
  • 2Xから5Xまでの複数の反射固定倍率
  • 熱的影響の減少とアライメントの単純化を可能にするモノリシックデザイン
  • パテント取得のダイヤモンド切削技術を用いて製造
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program