製品がカートに追加されました

プリズム & ビームスプリッターマウント

Filter
精密プリズムホルダー (M6ねじタイプ) 精密プリズムホルダー (M6ねじタイプ)
  • 精密位置決め用に微動回転移動が可能
  • ステージ面の二軸あおり調整も可能
  • 30mmまでの厚さのプリズムを保持
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
#53-027 回転ベース付きプリズムホルダー + キューブ型ビームスプリッター プリズムホルダー (¼-20UNCねじタイプ)
#11-142 Sマウント プレート型B/S / ミラー用マウント 12.5 x 17.5 S, C & T マウント チューブ用ビームスプリッター & ミラーマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ミラーやビームスプリッターの光学アッセンブリ内への実装用に
  • 90°に曲がった光路を提供
  • ポスト設置用の ¼-20UNC or M6 のタップ穴を装備
ステンレス製キネマティックマウント ステンレス製キネマティックマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • ステンレススチール構造
  • ロック可能な送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • 光学部品固定時に便利なフィンガーカット加工
  • 角度調整範囲: ±5°
E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts	Eシリーズ 調節型キネマティックマウント
  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント
  • 3–38.1mm の矩形オプティクスに対応
  • 4-40mm径オプティクスに対応
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用
Eシリーズ キネマティックマウント Eシリーズ キネマティックマウント
Top Seller
  • 12.5-12.7 と 25-25.4mm径用が 5,000円台!
  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント.
  • Economicalな価格を実現
  • 12.5 - 101.6mm径までの バージョンをラインナップ
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用
Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウント Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウント
  • 12.5-12.7 と 25-25.4mm径用が 6,000円台!
  • ビームスプリッターや透過型光学素子の固定に便利な120°クリアエッジ
  • Economicalな価格を実現
  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント
クイックスタート光学マウント クイックスタート光学マウント
  • 5" (127mm) の共通光軸高さ
  • 光学マウントとペデスタルポストの組み合わせで容易なシステム実装
  • 新規のベンチトップ光学システム構築に最適
#58-850 キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm キネマティックマウント (円形光学素子用)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • 光学素子固定時に簡便性と精度高い設置を両立するシェルフデザイン
  • ±5°の角度調整範囲
  • 光軸方向の移動を可能にする3点ねじバージョンもラインナップ
TECHSPEC® キネマティックマウント (正方形光学素子用) キネマティックマウント (正方形光学素子用)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • 光学素子固定時に簡便性と精度高い設置を両立するシェルフデザイン
  • 角度調整範囲: ±5°
キネマティックフィルターマウント キネマティックフィルターマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • ±5°の角度調整範囲
  • 光軸方向の移動を可能にする3点ねじバージョンもラインナップ
#58-881 スペア用送りねじ (12.5/12.7mm & 25/25.4マウント用) キネマティックマウント用アクセサリー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

#33-431 リスレープリズム用マウント リスレープリズム用マウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • リスレープリズムペアを用いたビームステアリングアプリケーションに向けたコンパクトでロバストなマウント
  • 個々のプリズム偏角の2倍までの大きさでビームを手動操作
  • 0~26°までのウェッジ角度を持つプリズムに最適化
  • 単独のウェッジプリズム、或いはウェッジプリズムペアのどちらにも使用可能
#36-416 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ 小型ダイレクトマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • ブレッドボードへ直接固定が可能
  • 25.4mmの光軸高さ
  • コンパクトサイズ
アジャスタブル グレーティングマウント アジャスタブル グレーティングマウント
  • 60mmまでの高さの回折格子を固定
  • 側面のロックネジで簡単調整
  • 25.4mm径用光学マウント内への実装用にデザイン
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program