製品がカートに追加されました

精密研磨金属膜コーティング

Filter
ZERODUR® ミラー基板 ZERODUR® ミラー基板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数
Ultra-Thin First Surface Mirrors 超薄板ミラー New
  • 0.1mm厚の超薄型基板
  • 可視スペクトルでの高反射率を可能にする保護膜付きアルミコート
  • 重さや設置空間に制約のあるアプリケーションに最適
λ/4 平面ミラー λ/4 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • サイズと形状別に豊富にラインナップ
  • 精密な金属膜ミラーコーティング
  • 特注サイズはお問い合わせください
λ/10 平面ミラー λ/10 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 精密合成石英基板
  • 豊富なサイズとコーティングオプション
  • 低熱膨張係数
直角プリズムミラー (斜面コートタイプ) 直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 光路を90°曲げて反射
  • システムアライメント用に最適
  • 反射強化アルミ, 保護膜付き金 および 保護膜付き銀コーティング
オプティカルフラット & オプティカルフラットミラー 精密オプティカルフラットミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 合成石英とZERODUR® 基板
  • λ/10 と λ/20 の平面度
  • 豊富なコーティングオプション
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
ZERODUR®製 λ/10 金属膜コート付き平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数
λ/8 楕円型平面ミラー λ/8 楕円型平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 45°設置時の正面開口が円形になるようデザイン
  • 光路の向きを変える用途に最適
  • 豊富なサイズとコーティングオプション
TECHSPEC® λ/20 平面ミラー λ/20 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 精密な合成石英基板
  • 20-10 の表面品質
  • 低熱膨張係数
λ/20 合成石英製直角プリズムミラー (斜面コートタイプ) λ/20 合成石英製直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 熱的安定性を向上させる精密合成石英基板
  • システムアライメント用に最適
  • 反射強化アルミ, 保護膜付き金, 保護膜付き銀のコーティングをラインナップ
精密紫外用ミラー 精密紫外用ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 120nmと190nmの設計波長
  • 特定波長域にわたり85%以上の平均反射率を実現
  • 可視域全体まで反射率を高める金属膜コーティングを採用
金属膜コート付きステムミラー 金属膜コート付きステムミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 取付時のミラー面の応力を低減するステムデザイン
  • 低熱膨張の丈夫な合成石英構造
  • 反射強化アルミ, 保護膜付き金, 保護膜付き銀のコーティング
  • TECHSPEC® レーザー用広帯域誘電体膜コート付きステムミラー もラインナップ
メタル基板ミラー メタル基板ミラー
  • アルミ基板ミラー
  • LWIR レーザーアプリケーションに最適
  • アルミと金のコーティングオプション
シリコン基板製ゴールドミラー シリコン基板製ゴールドミラー
  • 卓越した熱的安定性
  • 計量化を求めるアプリケーションに最適
  • ガラス基板製のミラーよりも高い耐久性
ISP Optics 金コートミラー ISP Optics 金コートミラー 在庫処分品
  • Pyrex® ミラー基板
  • 保護膜付き金コーティング
  • LWIRアプリケーションに最適
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program