製品がカートに追加されました

精密研磨誘電体膜コーティング

Filter
広帯域誘電体膜球面ミラー 広帯域誘電体膜球面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 多波長集光アプリケーションに最適
  • UV、可視、およびNIRの広い波長で99%超の平均反射率
  • 複数のサイズをラインナップ
広帯域誘電体膜楕円型平面ミラー 広帯域誘電体膜楕円型平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 45°設置時の正面開口が円形になるようデザイン
  • UV、可視、およびNIRの広い波長で99%超の平均反射率
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLIDT
ZERODUR®製 λ/10 広帯域誘電体膜コート付き平面ミラー ZERODUR®製 λ/10 広帯域誘電体膜コート付き平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 熱膨張係数がほぼゼロのZERODUR® 基板
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • 0-45°入射用にデザインされたUV, 可視光, およびNIR用反射コーティング
  • ZERODUR®製 金属膜コート付きミラー もラインナップ
広帯域誘電体膜 λ/10 平面ミラー 広帯域誘電体膜 λ/10 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • UV, 可視, およびNIRの広い波長域にわたり >99%の平均反射率
  • 0 – 45° 入射で全ての偏光状態向けにデザイン
Broadband Dielectric λ/4 Mirrors 広帯域誘電体膜 λ/4 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • 400 – 750nm間で99%超の平均反射率
  • 0 – 45°入射ですべての偏光状態に向けてデザイン
  • λ/10 バージョンもラインナップ
広帯域誘電体膜直角プリズムミラー (斜面コートタイプ) 広帯域誘電体膜直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
超高反射率 (UHR) 広帯域誘電体ミラー 超高反射率 (UHR) 広帯域誘電体ミラー 在庫処分品
  • 可視もしくはNIRの広い波長域で99.8%超の反射率
  • 高感度レーザーアプリケーションにおいて散乱を低減する10-5の表面品質
  • λ/10の平面度
Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors	極端紫外 (EUV) 用平面ミラー
  • 13.5nmで最大の反射率を実現
  • EUVビームステアリングや高調波分離用にデザイン
  • 5°と45°の入射角バージョンをラインナップ
広帯域誘電体膜コート付きステムミラー 広帯域誘電体膜コート付きステムミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 取付時のミラー面の応力を低減するステムデザイン
  • 広波長域にわたり99%超の平均反射率
  • 20-10 の表面品質と0 - 45°の入射角
  • TECHSPEC® レーザー用金属膜コート付きステムミラー もラインナップ
800nm 高分散超短パルス用ミラー 800nm 高分散超短パルス用ミラー
  • 780 - 830nm間で99.8%超 (p偏光) の反射率
  • 5°入射で-1300fs2 のGDD 群遅延分散
  • チタンサファイアウルトラファストレーザーのパルス圧縮用に最適
  • ウルトラファスト用チャープコーティング
Schwarz Mirrors Schwarz ブラックミラー 在庫処分品
  • 高度に吸収するよう設計された合成石英基板
  • 可視スペクトルで >7.0の光学濃度
  • 透過もれなしで >98%の可視光反射率
  • >0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm の損傷閾値
  • 0 - 45°入射ですべての偏光状態に向けてデザイン


×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう